Los módulos Inline con el añadido "2 MBD" en la descripción del artículo funcionan con una velocidad de transmisión de 2 Mbit/s. Estas bornas para carril han dejado de fabricarse o ya no están en el surtido. Si necesita esta velocidad de transmisión, póngase en contacto con su representante local de Phoenix Contact. Si puede trabajar con una velocidad de transmisión de 500 kbit/s, seleccione en su lugar la variante correspondiente sin el añadido "2MBD" en la descripción del artículo. Tenga en cuenta que en una estación Inline solo puede utilizarse una velocidad de transmisión homogénea. El acoplador de bus acopla una estación Inline al bus remoto INTERBUS y pone a disposición las tensiones de alimentación para los participantes conectados.
IBS IL 24 BK-T/U-2MBD-PAC
-
Acoplador de bus
2862000
Inline, Acoplador de bus, INTERBUS, Conector apantallado Inline, velocidad de transmisión en el bus local: 2 Mbit/s, índice de protección: IP20, incluidos conectores Inline y campos de rotulación; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 48,8 mm |
| Altura | 135 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Color (Carcasa) | verde (RAL 6021) |
| INTERBUS | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexión | Conector apantallado Inline |
| Velocidad de transmisión | 2 Mbit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Derivación de bus remoto/bus local Inline | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 2 Mbit/s |
| Límites del sistema | |
| Número de participantes de bus local conectables | máx. 63 |
| Número de participantes con canal de parámetros | máx. 62 |
| Número de módulos de ramificación soportados con derivación de bus remoto | máx. 15 |
| Datos de programación | |
| Código de longitud (hex.) | 00 |
| Código de ID (dec.) | 04 |
| Código de longitud (dec.) | 00 |
| Canal de datos de proceso | 0 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 0 Bit |
| Espacio de direcciones de salida | 0 Bit |
| Canal de parámetros (PCP) | 0 Bit |
| Longitud de registro (bus) | 0 Bit |
| Longitud de registro (maestro) | 8192 Bit |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Inline |
| Construcción | modular |
| Volumen de suministro | incluidos conectores Inline y campos de rotulación |
| Características especiales | El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) |
| Mensajes de diagnóstico | Error en periferia sí, en caso de que falte la tensión de segmento US |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado de polución | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 3 W |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito de la alimentación lógica; electrónico |
| Protección contra cortocircuito de la alimentación analógica; electrónico | |
| Protección contra sobretensiones (alimentación de segmento, alimentación principal, alimentación de acoplador de bus); Diodos de protección de entrada (se interrumpen con sobrecarga continuada)Las cargas de impulsos hasta 1500 W se cortocircuitan por el diodo de protección de entrada. | |
| Protección contra polarización inversa (alimentación de segmento/alimentación principal); Diodos contra inversión de polaridad paralelos; en caso de fallo la corriente elevada que pasa por los diodos funde los fusibles preconmutados. | |
| Protección contra inversión de polaridad (alimentación de acoplador de bus); Diodo serie en la ruta del cable de alimentación de la fuente de alimentación; en caso de fallo fluye menos corriente. En caso de fallo, no se activa ningún fusible en la fuente de alimentación externa. | |
| Potenciales: Alimentación de acoplador de bus UBK; la alimentación de lógica UL (7,5 V) y la alimentación analógica UANA (24 V) se crean de la alimentación del acoplador de bus. | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (A través de conector Inline) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 1,25 A (Con número máximo de bornes de E/S conectados) |
| típ. 100 mA (Sin bornes de E/S Inline conectados) | |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC ±5 % |
| Fuente de alimentación | máx. 2 A DC (observar derating) |
| Potenciales: Suministro de los módulos analógicos (UANA) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Fuente de alimentación | máx. 0,5 A DC (observar derating) |
| Potenciales: Alimentación del circuito principal (UM) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A DC (Suma de UM + US) |
| Potenciales: Alimentación del circuito de segmento (US) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A DC (Suma de UM + US) |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus remoto de entrada / alimentación de 5 V del bus remoto de salida | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus remoto entrante/alimentación de lógica de 7,5 V, alimentación analógica de 24 V y alimentación del acoplador de bus de 24 V | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus remoto de entrada/alimentación principal de 24 V, alimentación de segmento de 24 V | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus remoto de entrada/tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V de bus remoto de salida/periferia (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V de bus remoto de salida/lógica (UBK, UL, UANA) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus remoto de salida/tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de lógica de 7,5 V, alimentación analógica de 24 V, alimentación del acoplador de bus de 24 V/tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Lógica (UBK, UL, UANA) / periferia (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación principal de 24 V, alimentación de segmento de 24 V / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Conectores Inline |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Ensayo mecánico | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código de artículo | 2862000 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 11 |
| Clave de producto | DRI111 |
| GTIN | 4017918974640 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 268,4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 142 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead|7439-92-1 (n.º CAS: No aplicable) |
| SCIP | e6ffaac8-4d46-4ee8-9478-83ac6d8aae22 |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 6,413 kg CO2e |
Productos compatibles
-
CLIPFIX 35-5 - Soporte final 3022276
-
E/UK - Soporte final 1201442
-
IB IL FIELD 8 - Campo de rotulación 2727515
-
EMT (62X46)R - Rótulo insertable 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Campo de rotulación 2727501
-
EMT (62X10)R - Rótulo insertable 0800057
-
IBS RBC METER-T - Cable para bus remoto 2806286
-
IBS RBC METER/F-T - Cable para bus remoto 2723123
Sus ventajas
Conexiones de bus remoto para cable de cobre
Posibilidad de alimentación de todas las tensiones de 24 V necesarias de una estación Inline del nivel de señal débil
Configuración automática de la interfaz de salida como interfaz de bus remoto o bus local
Compatibilidad con hasta 15 bornes conectados con derivación de bus remoto
Aislamiento galvánico de los segmentos de bus remoto
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago