El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Con este borne tiene a su disposición un módulo de entrada de 8 canales para sensores de temperatura resistivos.
IB IL TEMP 4/8 RTD-PAC
-
Módulo de temperatura
2863915
Borne de entradas analógicas Inline, completo con accesorios (conector y superficie de rotulación), 8 canales, RTD (sensor de resistencia), técnica de conexión de 2, 3 conductores
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
DNV GL
ID de homologación: TAA00000BNLR
ID de homologación: LR23398855TABV
ID de homologación: 21595/C1 BVBSH
ID de homologación: 658aRINA
ID de homologación: ELE121121XGABS
ID de homologación: 22-2226444-PDAcULus Listed
ID de homologación: E140324Productos compatibles
Sus ventajas
Modelos de sensores Pt, Ni, Cu, KTY según DIN y SAMA
8 entradas para sensores de temperatura resistivos y resistencias lineales hasta 20 kΩ
Conexión de los sensores en técnica de 2 y 3 conductores
Comunicación opcional a través de datos de proceso o canal de parámetros (PCP)
Parametrización de los distintos canales independientes entre sí mediante el sistema de bus
Entradas robustas ideales para el uso en entornos industriales adversos con interferencias electromagnéticas
Posibilidad de representar los valores medidos en tres formatos distintos
Medición de temperaturas y resistencias en el rango de milisegundos
Indicaciones de diagnóstico y estado