El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Con este borne tiene a su disposición un módulo de entrada rápido para conectar células de pesaje, sensores de fuerza, sensores de presión de la masa y similares, diseñado sobre la base de galgas extensiométricas (DMS). La conexión de los DMS puede realizarse tanto en la tecnología de 6 como de 4 conductores. Las señales de salida de los DMS se miden en cada ciclo de bus y se actualizan en los datos de proceso (actualización de datos de proceso con sincronismo de bus). El borne resulta adecuado para aplicaciones de la tecnología de regulación con elevados requisitos en cuanto a la velocidad. Dispone de dos opciones para el intercambio de datos: – mediante datos de proceso (las dos entradas en un ciclo de bus respectivamente) - mediante PCP-Compact (las dos entradas en el objeto PCP "Analog Values") La representación de los valores de medición se realiza mediante valores de 16 bits normalizados.
IB IL SGI 2/F-PAC
-
Módulo analógico
2878638
Inline, Borne de registro de extensómetro, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kbit/s, 2 entradas rápidas, Tecnología de conexión de 4, 6 conductores, índice de protección: IP20, incluidos conectores Inline y campos de rotulación; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 48,8 mm |
| Altura | 136 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | Dimensiones de la carcasa |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Restricción de uso | |
| Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Color (Carcasa) | verde (RAL 6021) |
| Bus local Inline | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kbit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Datos de programación | |
| Código de longitud (hex.) | 03 |
| Código de ID (dec.) | 223 |
| Código de longitud (dec.) | 03 |
| Canal de datos de proceso | 48 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 6 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 6 Byte |
| Canal de parámetros (PCP) | 2 Byte |
| Longitud de registro (bus) | 64 Bit |
| Telegrama de datos de bus de campo (PROFIBUS) | |
| Demanda de datos de parámetros | 15 Byte |
| Necesidad de datos de configuración | 5 Byte |
| Analógico | |
| Descripción de la entrada | Canales de entrada para extensiómetros |
| Número de entradas | 2 |
| Tecnología de conexión | Cable de 6 ó 4 conductores, de par trenzado, apantallado |
| Diferencia de puente Ud | Rango de medición fijado al seleccionar el valor característico y la tensión de puente |
| Tensión de puente U0 | 3,3 V |
| 5 V | |
| Representación del valor de medición | 15 bits + signo |
| Valores característicos | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±4 mV/V |
| +1 mV/V, +2 mV/V, +3 mV/V, +4 mV/V | |
| Analógico | |
| Descripción de la salida | Salida de tensión |
| Número de salidas | 2 |
| Impedancia | > 58,3 Ω (típico, resistencia total admisible de DMS) |
| Tensión de salida | 5 V |
| 3,3 V | |
| Corriente de salida | típ. 55 mA (con UV = 3,3 V) |
| típ. 85 mA (con UV = 5 V) | |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Inline |
| Construcción | modular |
| Volumen de suministro | incluidos conectores Inline y campos de rotulación |
| Modo operativo | Servicio de datos de proceso con 3 palabras, PCP con 1 palabra |
| Características especiales | El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) |
| 2 entradas rápidas | |
| Tecnología de conexión de 4, 6 conductores | |
| Mensajes de diagnóstico | Fallo de la alimentación de tensión en UANA Mensaje de error en los datos de proceso |
| Fallo o la tensión lógica UL demasiado baja Mensaje de error periférico en el acoplador de bus | |
| Error en periferia Mensaje de error en los datos de proceso | |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado de polución | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,05 W |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Absorción de corriente | máx. 85 mA |
| típ. 75 mA | |
| Potenciales: Suministro de los módulos analógicos (UANA) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | típ. 32 mA (con carga máxima de 58,3 Ω en UV = 5 V) |
| típ. 8 mA (sin DMS) | |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Lógica / periférico analógico (aislador digital) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Tierra funcional / periférico analógico (aislamiento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Lógica / Tierra funcional (aislamiento) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Conectores Inline |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Ensayo mecánico | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código de artículo | 2878638 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRI144 |
| GTIN | 4017918996406 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 230 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 190 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 4ae0bc01-d8c7-40f2-8b69-295c45627de4 |
Productos compatibles
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Conector apantallado Inline 2726353
-
IB IL SCN-8 - Conector Inline 2726337
-
SKS 8 - Borne para conexión de pantalla 3240210
-
AB/SKS - Soporte 3240224
-
AB-SK/E - Soporte 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Barra colectora del neutro 0402174
-
IL CP - Estrella de codificación 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Campo de rotulación 2727501
-
EMT (62X10)R - Rótulo insertable 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808710
-
UCT-TMF 6 - Marcador para bornes 0828746
-
UC-TMF 6 - Marcador para bornes 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0809735
-
UCT-TMF 12 - Marcador para bornes 0829214
-
UC-TMF 12 - Marcador para bornes 0819233
-
AX+ BASIC - Software 2985068
-
AX DTM LIB - Software de programación 2988065
-
SK 8 - Borne para conexión de pantalla 3025163
-
SCC 15-NS35 - Borne para conexión de pantalla 1019443
Sus ventajas
2 entradas rápidas para DMS
Conexión de los DMS en la tecnología de 6 y 4 conductores
Tensión de alimentación de los sensores desde el borne, no se requiere alimentación externa
La comunicación se realiza opcionalmente mediante datos de proceso o el canal de parámetros (PCP Compact)
Parametrización de los distintos canales independientes entre sí mediante el sistema de bus
Actualización de datos de proceso con sincronización de bus
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago