IB IL RS 485/422-PAC - Módulo de comunicación
2861933

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Inline, Módulo de comunicación, Transmisión de datos serie; Comunicación mediante PCP; interfaz: RS-485, RS-422: 1 (con funcionamiento alternativo); Velocidad de transmisión: 110 Bit/s ... 38400 Bit/s; velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s; índice de protección: IP20; Volumen de suministro: incluidos conectores Inline y campos de rotulación

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

1 canal de entrada y salida en serie en versión RS-485 o RS-422
Soporte de diferentes protocolos
Velocidad de transmisión ajustable hasta 38400 bit/s
Número de bits de datos, bits de parada y paridad ajustables
Buffer de envio 4 kByte y buffer de llegada de 1 kByte
Parametrización e intercambio de datos a través de PCP