El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Con el borne puede accionar equipos periféricos de tipo comercial con interfaz serie en un sistema bus.
IB IL RS 232-PAC
-
Módulo de comunicación
2861357
Inline, Módulo de comunicación, Transmisión de datos serie, interfaz: RS-232: 1; Comunicación mediante PCP; velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s; índice de protección: IP20; Volumen de suministro: incluidos conectores Inline y campos de rotulación
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
LR
ID de homologación: LR23398855TABV
ID de homologación: 21595/C1 BVRINA
ID de homologación: ELE121121XGABS
ID de homologación: 22-2226444-PDAcULus Recognized
ID de homologación: E140324Productos compatibles
Sus ventajas
Un canal de entrada y salida en serie en ejecución RS-232
Soporte de diferentes protocolos
Velocidad de transmisión ajustable hasta 38400 bit/s
Número de bits de datos, bits de parada y paridad ajustables
Buffer de envio 4 kByte y buffer de llegada de 1 kByte
Parametrización e intercambio de datos a través de PCP