IB IL PWM/2-PAC - Módulo de función
2861632

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Borne funcional Inline para la modulación de duración de impulsos y de frecuencia o la activación de unidades de potencia de motores paso a paso con interfaz impulso/dirección, 2 salidas para 5 V o 24 V

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

2 canales independientes
Emisión de señales de 5 V o 24 V
Frecuencia máxima 50 kHz
Tarea de señal de dirección de impulso sin función de rampa integrada para controlar unidades de potencia del motor paso a paso
Salida de impulso único (duración del impulso ajustable de 10 μs a 25,5 s)
Modulación de amplitud de pulsos (duración del periodo ajustable de manera progresiva de 100 μs a 10 s, ciclo de trabajo en pasos de 0,39%)
Salida de frecuencia (frecuencia ajustable entre 0 Hz y 50 kHz)