El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. El módulo de medición de potencia sirve para el análisis de redes de corriente alterna. Puede emplearlo, p. ej., en instalaciones de distribución para medir la corriente, la tensión y la potencia, así como para determinar distorsiones y armónicos. El módulo de medición de potencia puede utilizarse en cinco modos operativos. En el modo operativo "Valores de medición básicos", la borna registra las magnitudes de redes trifásicas. Las magnitudes de red son las corrientes de fase, la corriente del conductor neutro, las tensiones de conductores exteriores y de fases, las potencias aparentes, efectivas y reactivas, así como los factores de potencia de las fases, los sentidos de flujo de la energía y la frecuencia.Las magnitudes de medición y cálculo se calculan de acuerdo con la norma DIN 40110 Parte 1 y 2 (variables no sinusoidales). En el modo operativo "Valores de medición de muestreo", la borna registra los valores instantáneos (valores de muestreo) de una señal de medición. Este módulo de medición sirve para analizar la forma de la curva de la señal de medición. En el modo operativo "Valores de medición de corriente de calefacción", la borna supervisa la no equivalencia. Aquí se miden las corrientes y tensiones de fase para detectar fallos a tiempo. En los modos operativos "Sincronización monofásica o trifásica", la borna registra valores de medición que pueden utilizarse para regular la tensión, la velocidad y el ángulo de fase de un generador para que sea posible establecer una conexión con la red.
IB IL PM 3P/N/EF-PAC
-
Módulo de función
2700965
El módulo de medición de potencia Inline sirve para medir directamente intensidades de corriente AC de hasta 5 A, así como de la corriente del neutro y las tensiones de conductores externos de hasta 400 V AC (fase / conductor neutro) o 690 V AC (entre fase y fase) compl. con accesorios (conector y superf. de rotulación)
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 48,8 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | Dimensiones de la carcasa |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Color (Carcasa) | verde (RAL 6021) |
| Bus local Inline | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kbit/s |
| Datos de programación | |
| Código de longitud (hex.) | 0C |
| Código de ID (dec.) | 220 |
| Código de longitud (dec.) | 12 |
| Canal de datos de proceso | 192 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 24 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 24 Byte |
| Canal de parámetros (PCP) | 4 Byte |
| Longitud de registro (bus) | 28 Byte |
| Telegrama de datos de bus de campo (PROFIBUS) | |
| Demanda de datos de parámetros | 29 Byte |
| Necesidad de datos de configuración | 5 Byte |
| Categoría de medición | CAT III 300 V / CAT II 400 V según DIN EN 61010-1 y DIN EN 61010-2-030 |
| Medición: Corriente | |
| Denominación Entrada | Entrada de medición de corriente |
| Descripción de la entrada | Registro de las corrientes I1 ... I3 y IN, hasta 6 A AC, con conexión directa |
| Número de entradas | 4 |
| Rango de medición | 0 A AC ... 6 A AC |
| 0 A AC ... 1,2 A AC | |
| Corriente nominal IN | 5 A AC |
| 1 A AC | |
| Margen de corriente nominal | 0 A AC ... 5 A AC |
| 0 A AC ... 1 A AC | |
| Carga | típ. 10 mΩ |
| Sobrecarga | 1,4 veces más constante; 150 A para 10 ms |
| Tolerancia relativa | 0,25 % (De valor nominal) |
| Frecuencia de muestreo | 3200 samples/s |
| Longitud del cable | La longitud máxima del cable está limitada por la sección de cable y el transformador de corriente. Sección de cable: máx. 1,5 mm². Respete este valor máximo aunque el transformador de corriente admita secciones de cable superiores para el circuito secundario. Con una sección transversal de 1,5 mm², se pueden conseguir longitudes de cable superiores a las de las secciones más pequeñas. La longitud real del cable también depende del error que se tolere. Por lo tanto, seleccione la longitud del cable con mesura. Véase "Selección del transformador de corriente óptimo, ejemplo 2" y "Longitudes de cable de los transformadores de corriente" en el manual del usuario UM ES IB IL PM 3P/N/EF-PAC. |
| Medición: tensión | |
| Denominación Entrada | Entrada de medición de tensión |
| Descripción de la entrada | Registro de tensiones de fases U1 ... U3, para tensiones de conductor externo hasta 690 V AC (fase/fase) con conexión directa |
| Número de entradas | 3 |
| Rango de medición | 0 V AC ... 440 V AC (Conductor neutro, no encadenado) |
| 0 V AC ... 760 V AC (Conductor-conductor, encadenado) | |
| Rango de tensión nominal | 0 V AC ... 400 V AC (Conductor neutro, no encadenado) |
| 0 V AC ... 690 V AC (Conductor-conductor, encadenado) | |
| Tensión (N-G) | máx. 45 V |
| Frecuencia de red | 20 Hz ... 100 Hz |
| Sobrecarga | 1,2 veces mayor valor nominal |
| Tolerancia relativa | 0,25 % (De valor nominal) |
| Tolerancia relativa | 3200 samples/s |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Inline |
| Construcción | modular |
| Modo operativo | Servicio de datos de proceso con 12 palabras, PCP con 2 palabras |
| Características especiales | El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) |
| Mensajes de diagnóstico | Dos conductores de fase intercambiados Mensaje de error de periférico |
| Un conductor de fase no conectado o rotura de cable en el conductor de fase Mensaje de error de periférico | |
| Circuito de medición defectuoso Mensaje de error de periférico | |
| Rango de valores de los factores de conversión superado Mensaje de error de periférico | |
| Rango de valores de otros ajustes superado Mensaje de error de periférico | |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III (hasta 300 V), II (hasta 400 V) |
| Grado de polución | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 2,7 W |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Absorción de corriente | típ. 130 mA |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Conectores Inline |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 80 kPa ... 106 kPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 80 kPa ... 106 kPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Ensayo mecánico | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 2g |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Clase de protección | II (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código de artículo | 2700965 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRI165 |
| GTIN | 4046356665919 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 231,2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 200 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 24c5394e-f8a5-43dc-94a1-04c11d49f9fa |
Productos compatibles
-
-
IB IL FIELD 2 - Campo de rotulación 2727501
-
EMT (62X10)R - Rótulo insertable 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808710
-
UCT-TMF 6 - Marcador para bornes 0828746
-
UC-TMF 6 - Marcador para bornes 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0809735
-
UCT-TMF 12 - Marcador para bornes 0829214
-
UC-TMF 12 - Marcador para bornes 0819233
Sus ventajas
4 entradas, 0 A AC ... 5 A AC para corrientes de fase y corriente de conductor neutro
3 entradas para tensiones de conductor externo de hasta 690 V AC, conexión directa
Intervalos de medición con accionamiento libre
Análisis de onda armónica
Determinación de valores máximos
Contador de horas de servicio
Contador de energía
Filtrado bimetálico
Control de corta duración
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago