El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. La borna sirve para registrar posiciones, longitudes o posiciones de ángulo con encoders relativos (encoders incrementales). Puede conectar al borne tanto emisores simétricos (RS-422) como emisores asimétricos (5 V DC a 24 V DC) con señales rectangulares. Pueden leerse codificadores rotatorios o sistemas de medición de la longitud con o sin impulso Z. Para aumentar la seguridad de servicio se monitorizan todas las entradas de emisores en cuanto a la rotura de cable. En un modo operativo especial, la borna permite el uso de encoders incrementales con codificación de distancia, con los que es posible reducir la marcha de referencia a distancias muy pequeñas. El borne ofrece además de la entrada para las señales de emisor tres entradas de 24 V DC digitales, una entrada para interruptor de referencia y dos entradas para interruptores de posición final. A las mismas pueden conectarse sensores de 2 o 3 conductores. La entrada E3 puede utilizarse además como salida Open Collector. La borna registra los valores de posición con un contador que cuenta hacia delante o hacia atrás en función de la posición de fase de las señales A y B.
IB IL INC-IN-PAC
-
Módulo de función
2861755
Inline, Módulo de función, Registro de posiciones, Encoder incremental; Entrada de transmisor de valor incremental: 1, Transmisores simétricos según EIA-422 y asimétricos; Entradas digitales: 3, 24 V DC; Salidas digitales: 1 (0,5 A); velocidad de transmisión en el bus local: 500 kbit/s; índice de protección: IP20; Volumen de suministro: incluidos conectores Inline y campos de rotulación; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 24,4 mm |
| Altura | 140,5 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Restricción de uso | |
| Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Color (Carcasa) | verde (RAL 6021) |
| Bus local Inline | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kbit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Datos de programación | |
| Código de longitud (hex.) | 02 |
| Código de ID (dec.) | 127 |
| Código de longitud (dec.) | 02 |
| Canal de datos de proceso | 32 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 4 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 4 Byte |
| Canal de parámetros (PCP) | 0 Byte |
| Longitud de registro (bus) | 4 Byte |
| Telegrama de datos de bus de campo (PROFIBUS) | |
| Demanda de datos de parámetros | 1 Byte |
| Necesidad de datos de configuración | 5 Byte |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Descripción de la entrada | EN 61131-2 tipo 1 |
| Número de entradas | 3 |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tecnología de conexión | 3 conductores |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | -3 V DC ... 5 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Tensión de entrada nominal UIN | 24 V DC |
| Corriente nominal de entrada a UIN | típ. 2,7 mA |
| Longitud del cable | máx. 30 m |
| Transmisor | |
| Número de entradas | 1 (simétrica o asimétrica) |
| Denominación Entrada | Entrada de transmisor de valor incremental |
| Señales de transmisor | Transmisores simétricos según EIA-422 y asimétricos |
| Longitud del cable | máx. 30 m (Cable apantallado, para garantizar el cumplimiento de la Directiva CEM) |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salidas digitales |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tecnología de conexión | 2 conductores |
| Número de salidas | 1 (NPN, asignación doble de entrada E3) |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Inline |
| Construcción | modular |
| Volumen de suministro | incluidos conectores Inline y campos de rotulación |
| Modo operativo | Servicio de datos de proceso con dos palabras |
| Características especiales | El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado de polución | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,4 W |
| Transmisor | |
| Número | 1 |
| Tensión nominal de salida | 5 V DC |
| Margen de tensión | 4,75 V DC ... 5,25 V DC |
| Capacidad de corriente | máx. 250 mA |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito; eléctrico y térmico |
| Número | 1 |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC |
| Margen de tensión | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Capacidad de corriente | máx. 250 mA |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito; Electrónico y térmico |
| Número | máx. 1 (A, /A, B, /B, Z, /Z) |
| Denominación | Encoders incrementales simétricos |
| Tensión de alimentación del transmisor | 5 V DC |
| 24 V DC | |
| Nivel de tensión de las señales | Señal diferencial (señal invertida) mínimo ±0,5 V, máximo ±6 V |
| Margen de tensión de modo común señal-masa | -10 V DC ... 13,2 V DC |
| Frecuencia de entrada | máx. 300 kHz |
| Número | máx. 1 (A, B, (Z)) |
| Denominación | Encoders incrementales asimétricos |
| Tensión de alimentación del transmisor | 5 V DC |
| 24 V DC | |
| Nivel de tensión de las señales | Bajo ≤ 2,5 V, Alto ≥ 3,5 V (hasta un máximo de 27 V) |
| Frecuencia de entrada | máx. 300 kHz |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Absorción de corriente | máx. 70 mA |
| Potenciales: Alimentación del circuito principal (UM) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 1 A |
| típ. 340 mA | |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación de 7,5 V (lógica de bus) / alimentación de 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (periferia) / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 7,5 V (lógica de bus) / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 500 min |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Conectores Inline |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Ensayo mecánico | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código de artículo | 2861755 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 11 |
| Clave de producto | DRI161 |
| GTIN | 4017918899912 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 169,3 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 143 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 6b4dacf9-3a17-4f9b-8af4-b32882f2f18a |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 12,716 kg CO2e |
Productos compatibles
-
IB IL SCN-12-ICP - Conector Inline 2727611
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Conector apantallado Inline 2726353
-
IL CP - Estrella de codificación 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Campo de rotulación 2727501
-
EMT (62X10)R - Rótulo insertable 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808710
-
UCT-TMF 6 - Marcador para bornes 0828746
-
UC-TMF 6 - Marcador para bornes 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0809735
-
UCT-TMF 12 - Marcador para bornes 0829214
-
UC-TMF 12 - Marcador para bornes 0819233
Sus ventajas
Admite el codificador incremental con señales simétricas conforme a la norma EIA RS-422 (Line Driver)
Soporta transmisores incrementales con señales asimétricas (contrafase, Push-Pull)
Alimenta al emisor con una tensión de 5 V o 24 V
Tres entradas digitales para la conexión de dos interruptores de fin de carrera y/o un interruptor de referencia
Máxima frecuencia de entrada: 300 kHz
Valor real de posición del bit 25
Evaluación exacta mediante exploración simple, doble o cuádruple
Indicador de sentido de giro por LED
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago