El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Permite la conexión de módulos INTERFACE sobre el bus de sistema INTERFACE a la estación Inline y al sistema de bus insertado.
IB IL IFS-MA-PAC
-
Módulo de comunicación
2692720
Maestro de bus de sistema Inline, para la conexión del bus de sistema de interfaz, completo con accesorios (conector macho y campo de rotulación)
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 24,4 mm |
| Altura | 135 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Color (Carcasa) | verde (RAL 6021) |
| Bus local Inline | |
| Tipo de conexión | Módulo de zócalo de bus |
| Velocidad de transmisión | 500 kbit/s |
| Bus de sistema INTERFACE | |
| Tipo de conexión | Conector apantallado Inline |
| Física de transmisión | Single wire |
| Número de canales | 1 |
| Protocolos soportados | CAN |
| Interfaz de programación (puerto S) | |
| Tipo de conexión | IFS-USB-PROG-ADAPTER |
| Número de canales | 1 |
| Protocolos soportados | Serie |
| Diagnóstico local | |
| Indicaciones de fallos a través del bus | Fuente de alimentación de 9 V defectuosa |
| Mensaje de fallo colectivo fallo de bus de sistema INTERFACE | |
| Datos de programación | |
| Código de longitud (hex.) | 1E |
| Código de ID (dec.) | 220 |
| Código de longitud (dec.) | 30 |
| Canal de datos de proceso | máx. 60 Byte (variable) |
| Área de direcciones de entrada | máx. 60 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | máx. 60 Byte |
| Canal de parámetros (PCP) | máx. 4 Byte |
| Longitud de registro (bus) | máx. 64 Byte |
| Telegrama de datos de bus de campo (PROFIBUS) | |
| Demanda de datos de parámetros | 1 Byte |
| Necesidad de datos de configuración | 5 Byte |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Inline |
| Construcción | modular |
| Modo operativo | Servicio de datos de proceso con máximo 31 palabras, PCP con 1, 2 o 4 palabras |
| Características especiales | El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado de polución | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,25 W |
| Potencia disipada | 1,285 W (Módulo) |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Absorción de corriente | máx. 78 mA |
| típ. 66 mA | |
| Potenciales: Alimentación del circuito principal (UM) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Absorción de corriente | máx. 300 mA |
| típ. 141 mA | |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación 24 V UM, bus, lógica / interfaz INTERFACE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación 24 V UM, bus, lógica / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Interfaz INTERFACE / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Conectores Inline |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Ensayo mecánico | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código de artículo | 2692720 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRI153 |
| GTIN | 4046356448932 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 160,4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 170,3 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371091 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 54cbd787-e76c-471c-9d8b-c87e12e08cdc |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 8,561 kg CO2e |
Productos compatibles
-
IB IL AO/CNT-PLSET - Juego de conectores 2732664
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Conector apantallado Inline 2726353
-
IB IL SCN-8 - Conector Inline 2726337
-
IL CP - Estrella de codificación 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Campo de rotulación 2727501
-
EMT (62X10)R - Rótulo insertable 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808710
-
UCT-TMF 6 - Marcador para bornes 0828746
-
UC-TMF 6 - Marcador para bornes 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0809735
-
UCT-TMF 12 - Marcador para bornes 0829214
-
UC-TMF 12 - Marcador para bornes 0819233
-
IFS-CONFSTICK - Módulo de memoria 2986122
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Conector para placa de circuito impreso 1857919
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Conector para placa de circuito impreso 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - Parte enchufable 1784729
Sus ventajas
Detección y salida de hasta 31 valores medidos y 16 magnitudes de regulación
Incorporación sencilla de hasta 8 módulos EMM y EEM INTERFACE a partir del firmware 1.03
Parametrización, configuración y diagnóstico sencillos a través de DTMs (Device Type Manager)
Interfaz de serie (puerto S) incl. un stick de memoria para asegurar la configuración
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago