Un sistema de multiplexores de campo es un sistema sencillo para transferir señales entre dos estaciones separadas en el espacio. Su diseño es modular y sirve para ahorrar el cableado paralelo convencional. Un sistema de multiplexores de campo se compone de dos estaciones de multiplexores de campo idénticas. El multiplexor de campo intercambia los datos con la estación opuesta mediante un cable de bus remoto. El multiplexor de campo constituye la unidad central de una estación de multiplexor de campo. Todos los bornes de E/S Inline necesarios de una estación se conectan al multiplexor de campo.
IB IL 24 MUX MA-PAC
-
Multiplexor de campo
2861205
Multiplexor de campo Inline, completo con accesorios (conector y superficie de rotulación), transmisión de señales muy lejanas sin configurar
Detalles de producto
cULus Listed
ID de homologación: E199827Productos compatibles
Sus ventajas
Conexiones de bus remoto en la técnica de cobre (posibilidad de funcionamiento mediante cable de fibra óptica mediante convertidor de interfaz opcional)
Posibilidad de alimentación de todas las tensiones de 24 V necesarias de una estación de multiplexores de campo
Salida de alarma libre de potencial (contacto de relé del tipo "contacto normalmente cerrado") para conectar avisadores de advertencia
Se pueden conectar hasta 63 módulos de E/S
Se pueden conectar hasta 512 E/S digitales o 32 analógicas (también mixtas)
Establecimiento de la conexión y comparación de la configuración de E/S de ambas estaciones