GW PL DIO4-BUS
-
Convertidor de protocolos
2702237
Módulo para entrada digital de 4 canales y salida digital de 4 canales con conexión por tornillo. Para su uso con protocolos Modbus y OPC UA.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 22,5 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Restricción de uso | |
| Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | sobre carril normalizado NS 35 conforme a EN 60715 |
| Posición de montaje | discrecional |
| Color | gris |
| Datos: Entradas digitales | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Número de canales | 4 |
| Señal de entrada Tensión | 0 V ... 30 V |
| Nivel de conmutación señal "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Nivel de conmutación señal "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Conmutar | |
| Denominación Salida | Salida digital |
| Número de salidas | 4 |
| Tensión de conmutación máxima | 30 V DC |
| Corriente de conmutación máxima | 500 mA |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| MTBF | 406 Años (Siemens modelo SN29500, temperatura 40 °C, factor ambiental 1,5 y factor de carga 50%) |
| Tensión de prueba Interfaz de datos/alimentación | 500 V AC |
| Tensión de prueba Interfaces de datos | 500 V AC |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (Alimentación mediante bus) |
| Absorción de corriente típica | 15 mA (con 24 V DC) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
| -40 °F ... 158 °F | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Conformidad/Homologaciones | |
| Conformidad | Conformidad CE |
| Prueba de gases nocivos | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Datos Ex | |
| ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc DEMKO 17 ATEX 1749X |
| IECEx | IECEx ULD 17.0020X Ex nA IIC T4 Gc |
| UL, EE.UU. / Canadá | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Código de artículo | 2702237 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNC322 |
| GTIN | 4055626067087 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 340 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 325 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
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
GW PL HART4-BUS - Convertidor de protocolos 2702234
-
GW PL HART8-BUS - Convertidor de protocolos 2702235
-
GW PL HART8+AI-BUS - Convertidor de protocolos 2702236
-
GW PL ETH/UNI-BUS - Multiplexor de ethernet HART 2702233
-
GW PL ETH/BASIC-BUS - Multiplexor de ethernet HART 2702321
-
GW PL HART4-R-BUS - Convertidor de protocolos 2702879
-
GW PL HART8-R-BUS - Convertidor de protocolos 2702880
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago