El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

GW PL ETH/BASIC-BUS - Multiplexor de ethernet HART
2702321

Estación de cabecera Ethernet para pasarela modular HART. Conexión de hasta cinco módulos de ampliación GW PL HART…- BUS para la comunicación con hasta 40 dispositivos HART. Compatible con Modbus TCP, HART IP, FDT/DTM y Arcom.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Un sistema de control HART independiente por canal garantiza las tasas de actualización más rápidas
El DTM de comunicación disponible se integra en un contenedor FDT/DTM y permite la configuración remota de dispositivos HART
Supervisión de variables HART PV, SV, TV, QV con Modbus TCP
Rango de temperatura ampliado de -40 °C ... +70 °C
Compatible con Arcom para una integración sencilla en Emerson AMS