Los módulos de entradas/salidas digitales AS-Interface Fieldline M12 con carcasa del grado de protección IP67 facilitan la conexión de sensores y actuadores digitales en la AS-i a través de conectores M12 en técnica de conexión SPEEDCON.
El enlace de los módulos a la AS-i se realiza a través de los cables planos en técnica de penetración.
FLX ASI DIO 4/3 M12-2A
-
Dispositivo E/S descentralizado
2773445
Módulo de entrada/salida digital AS-i, esclavo AB, 4 entradas digitales, 24 V DC, técnica de conexión de 2, 3 y 4 conductores, 3 salidas digitales, 24 V DC, grado de protección IP67
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Optimizado para montaje directo y montaje sobre carril DIN
Tecnología de conexión M12 con bloqueo rápido SPEEDCON para las entradas y salidas
Conexión sin herramientas a la AS-Interface mediante técnica de penetración