El aparato está destinado al empleo en el bus local Fieldline Modular M8, que es abierto por un acoplador de bus Fieldline o Inline. Se utiliza para el registro y la salida de señales digitales.
FLM DO 8 M8-2MBD
-
Dispositivo E/S descentralizado
2773571
El equipo de bus local con ahorro de espacio está concebido especialmente para la utilización en las inmediaciones del proceso. Funciones: 2MBD, 8 salidas digitales cada una con 500 mA cargables, diagnóstico exacto por canal, protección contra cortocircuitos y sobrecarga, técnica de conexión M8
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 29,8 mm |
| Altura | 143 mm |
| Profundidad | 26,5 mm |
| Distancia entre taladros | 133 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | Indicaciones de longitud incl. bridas de fijación |
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Color | negro |
| Bus local Fieldline | |
| Tipo de conexión | Conector enchufable M8 |
| Denominación punto de conexión | Cable de cobre |
| Número de polos | 4 |
| Velocidad de transmisión | 2 MBit/s |
| Datos de programación (LocalbusSlave) | |
| Código de longitud (hex.) | 81 |
| Código de ID (dec.) | 177 |
| Código de longitud (dec.) | 129 |
| Canal de datos de proceso | 8 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 0 Bit |
| Espacio de direcciones de salida | 8 Bit |
| Canal de parámetros (PCP) | 0 Bit |
| Longitud de registro (bus) | 8 Bit |
| Telegrama de datos de bus de campo | |
| Demanda de datos de parámetros | 3 Byte |
| Necesidad de datos de configuración | 4 Byte |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salidas digitales |
| Tipo de conexión | Conector enchufable M8 |
| Tecnología de conexión | 2, 3 conductores |
| Número de salidas | 8 |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito |
| Tensión de salida | 24 V DC |
| Corriente de salida máxima por canal | 500 mA |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Fieldline |
| Construcción | modular |
| Número de canales | 8 |
| Potenciales | |
| Alimentación de tensión UL | 24 V DC |
| Alimentación: Electrónica del módulo | |
| Tipo de conexión | Conector enchufable M8 |
| Denominación | UL |
| Número de polos | 4 |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 18 V DC ... 30 V DC (Ondulación incluida) |
| Corriente de alimentación | 3 A |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: A la periferia | 500 V AC |
| Tipo de conexión | Conector enchufable M8 |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Índice de protección | IP65/IP67 |
| Presión de aire (servicio) | 80 kPa ... 106 kPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montaje | Montaje mural |
| Código de artículo | 2773571 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRI432 |
| GTIN | 4046356301596 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 163,1 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 137 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
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
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808781
-
SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950 - Cable de sistema de bus 1543249
-
SAC-4P-M 8MS/ 5,0-950 - Cable de sistema de bus 1543252
-
SAC-4P-M 8MS/10,0-950 - Cable de sistema de bus 1543265
-
SAC-4P-M 8MS/15,0-950 - Cable de sistema de bus 1543278
-
SAC-4P-M 8MS/20,0-950 - Cable de sistema de bus 1543281
-
SAC-4P- 2,0-950/M 8FS - Cable de sistema de bus 1543294
-
SAC-4P- 5,0-950/M 8FS - Cable de sistema de bus 1543304
-
SAC-4P-10,0-950/M 8FS - Cable de sistema de bus 1543317
-
SAC-4P-15,0-950/M 8FS - Cable de sistema de bus 1543320
-
SAC-4P-20,0-950/M 8FS - Cable de sistema de bus 1543333
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,13-950/M 8FS - Cable de sistema de bus 1543346
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,3-950/M 8FS - Cable de sistema de bus 1543511
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,5-950/M 8FS - Cable de sistema de bus 1543524
-
SAC-4P-M 8MS/ 1,0-950/M 8FS - Cable de sistema de bus 1543537
-
SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950/M 8FS - Cable de sistema de bus 1543359
-
SAC-4P-M 8MS/ 5,0-950/M 8FS - Cable de sistema de bus 1543362
-
SAC-4P-M 8MS/10,0-950/M 8FS - Cable de sistema de bus 1543375
-
SAC-4P-M 8MS/15,0-950/M 8FS - Cable de sistema de bus 1543388
-
SAC-4P-M 8MS/20,0-950/M 8FS - Cable de sistema de bus 1543391
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M 8FS 0,34 - Cable para sensores/actuadores 1543582
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M 8FS 0,34 - Cable para sensores/actuadores 1534818
-
SAC-4P-10,0-PUR/M 8FS 0,34 - Cable para sensores/actuadores 1543595
-
SAC-4P-15,0-PUR/M 8FS 0,34 - Cable para sensores/actuadores 1543605
-
SAC-4P-20,0-PUR/M 8FS 0,34 - Cable para sensores/actuadores 1543618
-
SAC-4P-M 8FS/.../... - Cable para sensores/actuadores 1697771
-
SAC-4P-950/... - Cable de sistema de bus 1543401
-
FLM ADAP M12/M8 - Adaptador 2736961
-
IB IL 24 FLM-PAC - Módulo de comunicación 2736903
-
SACC-M 8MS-4CON-M-0,34-SH - Conector 1542897
-
SACC-M 8FS-4CON-M-0,34-SH - Conector 1542910
-
SACC-M 8FS-4PCON - Conector 1506781
Sus ventajas
Conexión de paso mediante conector enchufable M8
Protección contra cortocircuito y sobrecarga
Indicaciones de diagnóstico y estado
Se puede conectar también a estación Inline
Optimizado para perfil de montaje de 30 mm
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago