El aparato está destinado al empleo en el bus local Fieldline Modular M8, que es abierto por un acoplador de bus Fieldline o Inline. Se utiliza para la salida de señales digitales.
FLM DO 4 M8-2A-2MBD
-
Dispositivo E/S descentralizado
2773584
El equipo de bus local con ahorro de espacio está concebido especialmente para la utilización en las inmediaciones del proceso. Funciones: 2MBD, 4 salidas digitales cada una con 2 A cargables, diagnóstico exacto por canal, protección contra cortocircuitos y sobrecarga, técnica de conexión M8
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 29,8 mm |
| Altura | 143 mm |
| Profundidad | 26,5 mm |
| Distancia entre taladros | 133 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | Indicaciones de longitud incl. bridas de fijación |
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Color | negro |
| Bus local Fieldline | |
| Tipo de conexión | Conector enchufable M8 |
| Denominación punto de conexión | Cable de cobre |
| Número de polos | 5 |
| Velocidad de transmisión | 2 MBit/s |
| Datos de programación (LocalbusSlave) | |
| Código de longitud (hex.) | 41 |
| Código de ID (dec.) | 177 |
| Código de longitud (dec.) | 65 |
| Canal de datos de proceso | 4 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 0 Bit |
| Espacio de direcciones de salida | 4 Bit |
| Canal de parámetros (PCP) | 0 Bit |
| Longitud de registro (bus) | 4 Bit |
| Telegrama de datos de bus de campo | |
| Demanda de datos de parámetros | 3 Byte |
| Necesidad de datos de configuración | 4 Byte |
| Digital: | |
| Tensión de entrada | 24 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | -30 V DC ... 5 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 13 V DC ... 30 V DC |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salidas digitales |
| Tipo de conexión | Conector enchufable M8 |
| Tecnología de conexión | 2, 3 conductores |
| Número de salidas | 4 |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito |
| Tensión de salida | 24 V DC |
| Corriente de salida máxima por canal | 2 A |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Fieldline |
| Construcción | modular |
| Número de canales | 4 |
| Potenciales | |
| Alimentación de tensión UL | 24 V DC |
| Alimentación: Electrónica del módulo | |
| Tipo de conexión | Conector enchufable M8 |
| Denominación | UL |
| Número de polos | 4 |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 18 V DC ... 30 V DC (Ondulación incluida) |
| Corriente de alimentación | 3 A |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: A la periferia | 500 V AC |
| Tipo de conexión | Conector enchufable M8 |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Índice de protección | IP65/IP67 |
| Presión de aire (servicio) | 80 kPa ... 106 kPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 95 % |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montaje | Montaje mural |
| Código de artículo | 2773584 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRI432 |
| GTIN | 4046356301602 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 159,9 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 137 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
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
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808781
-
SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950 - Cable de sistema de bus 1543249
-
SAC-4P-M 8MS/ 5,0-950 - Cable de sistema de bus 1543252
-
SAC-4P-M 8MS/10,0-950 - Cable de sistema de bus 1543265
-
SAC-4P-M 8MS/15,0-950 - Cable de sistema de bus 1543278
-
SAC-4P-M 8MS/20,0-950 - Cable de sistema de bus 1543281
-
SAC-4P- 2,0-950/M 8FS - Cable de sistema de bus 1543294
-
SAC-4P- 5,0-950/M 8FS - Cable de sistema de bus 1543304
-
SAC-4P-10,0-950/M 8FS - Cable de sistema de bus 1543317
-
SAC-4P-15,0-950/M 8FS - Cable de sistema de bus 1543320
-
SAC-4P-20,0-950/M 8FS - Cable de sistema de bus 1543333
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,13-950/M 8FS - Cable de sistema de bus 1543346
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,3-950/M 8FS - Cable de sistema de bus 1543511
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,5-950/M 8FS - Cable de sistema de bus 1543524
-
SAC-4P-M 8MS/ 1,0-950/M 8FS - Cable de sistema de bus 1543537
-
SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950/M 8FS - Cable de sistema de bus 1543359
-
SAC-4P-M 8MS/ 5,0-950/M 8FS - Cable de sistema de bus 1543362
-
SAC-4P-M 8MS/10,0-950/M 8FS - Cable de sistema de bus 1543375
-
SAC-4P-M 8MS/15,0-950/M 8FS - Cable de sistema de bus 1543388
-
SAC-4P-M 8MS/20,0-950/M 8FS - Cable de sistema de bus 1543391
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M 8FS 0,34 - Cable para sensores/actuadores 1543582
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M 8FS 0,34 - Cable para sensores/actuadores 1534818
-
SAC-4P-10,0-PUR/M 8FS 0,34 - Cable para sensores/actuadores 1543595
-
SAC-4P-15,0-PUR/M 8FS 0,34 - Cable para sensores/actuadores 1543605
-
SAC-4P-20,0-PUR/M 8FS 0,34 - Cable para sensores/actuadores 1543618
-
SAC-4P-M 8FS/.../... - Cable para sensores/actuadores 1697771
-
SAC-4P-950/... - Cable de sistema de bus 1543401
-
FLM ADAP M12/M8 - Adaptador 2736961
-
IB IL 24 FLM-PAC - Módulo de comunicación 2736903
-
SACC-M 8MS-4CON-M-0,34-SH - Conector 1542897
-
SACC-M 8FS-4CON-M-0,34-SH - Conector 1542910
-
SACC-M 8FS-4PCON - Conector 1506781
Sus ventajas
Conexión de paso mediante conector enchufable M8
Protección contra cortocircuito y sobrecarga
Indicaciones de diagnóstico y estado
Se puede conectar también a estación Inline
Optimizado para perfil de montaje de 30 mm
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago