FLM DIO 16/16 M12/8-DIAG
-
Dispositivo E/S descentralizado
2736738
El equipo de bus local tiene entradas y salidas digitales. Funciones: 16 entradas digitales, tiempo de filtro 3 ms, 16 salidas digitales cada una de 500 mA, conmutable 500 KBd / 2 MBd, estrategia de diagnóstico, protección contra cortocircuitos y sobrecarga, técnica de conexión rápida M12de 8 polos
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 70 mm |
| Altura | 178 mm |
| Profundidad | 50 mm |
| Distancia entre taladros | 168 mm |
| Bus local Fieldline | |
| Tipo de conexión | Conector M12, codificado B |
| Denominación punto de conexión | Cable de cobre |
| Número de polos | 5 |
| Velocidad de transmisión | 500 kBit/s / 2 MBit/s |
| Módulo | |
| Código de ID (dec.) | 223 |
| Código de ID (hex.) | DF |
| Código de longitud (hex.) | 01 |
| Canal de datos de proceso | 16 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 2 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 2 Byte |
| Longitud de registro | 32 Bit |
| Demanda de datos de parámetros | 18 Byte |
| Necesidad de datos de configuración | 5 Byte |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Descripción de la entrada | IEC 61131-2 tipo 1 |
| Número de entradas | 16 |
| Tipo de conexión | Conector M12, 8 polos |
| Tecnología de conexión | 2, 3 conductores |
| Tensión de entrada | 24 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | -30 V DC ... 5 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 13 V DC ... 30 V DC |
| Tensión de entrada nominal UIN | 24 V DC |
| Corriente suma de sensores | máx. 500 mA (Corriente máxima por hembra) |
| Tiempo de filtro | 3 ms |
| Tiempo de retardo en caso de cambio de señal de 0 a 1 | 3 ms |
| Tiempo de retardo en caso de cambio de señal de 1 a 0 | 3 ms |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito, protección contra sobrecarga de la alimentación de sensores; Prot. contra inversión de polaridad |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salidas digitales |
| Tipo de conexión | Conector M12, 8 polos |
| Tecnología de conexión | 2 conductores |
| Número de salidas | 16 |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito, protección contra sobrecarga de la alimentación de sensores; Diodo contra inv. de polaridad |
| Corriente de salida máxima por canal | 500 mA |
| Familia de productos | Fieldline |
| Construcción | modular |
| Número de canales | 16 |
| Potenciales | |
| Alimentación de tensión UL | 24 V DC |
| Alimentación de corriente en UL | máx. 4 A |
| Absorción de corriente de UL | máx. 100 mA (A 2 Mbaudios) |
| típ. 80 mA (A 2 Mbaudios) | |
| máx. 75 mA (A 500 kbaudios) | |
| típ. 60 mA (A 500 kbaudios) | |
| Alimentación de tensión US | 24 V DC |
| Alimentación de corriente en US | máx. 4 A |
| Absorción de corriente de US | típ. 20 mA (más la corriente de alimentación de los sensores) |
| máx. 1,2 A | |
| máx. 1,2 A | |
| Alimentación de tensión UA11 | 24 V DC |
| Alimentación de corriente en UA11 | máx. 4 A |
| Absorción de corriente de UA11 | típ. 15 mA |
| máx. 4 A | |
| Alimentación de tensión UA12 | 24 V DC |
| Alimentación de corriente en UA12 | máx. 4 A |
| Absorción de corriente de UA12 | típ. 15 mA |
| máx. 4 A | |
| Alimentación: Electrónica del módulo | |
| Tipo de conexión | Conector M12 |
| Denominación | UL |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 18 V DC ... 30 V DC (ondulación incluida) |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: A la periferia | 500 V DC, 1 min |
| Tipo de conexión | Conector M12 |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Índice de protección | IP65/IP67 |
| Presión de aire (servicio) | 80 kPa ... 106 kPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 95 % |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montaje | Montaje mural |
| Código de artículo | 2736738 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 12 |
| Clave de producto | DRI434 |
| GTIN | 4046356042642 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 458,4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 400 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
-
FLM MP 5 - Placa de montaje 2736660
-
FLM MP 7 - Placa de montaje 2736673
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - Cable para sensores/actuadores 1518481
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - Cable para sensores/actuadores 1518478
-
SAC-8P-MR SCO/.../... - Cable para sensores/actuadores 1523654
-
SAC-8P-MR-FS SCO/.../... - Cable para sensores/actuadores 1552191
-
SAC-8P-MS-FR SCO/.../... - Cable para sensores/actuadores 1523696
-
SAC-8P-MR-FR SCO/.../... - Cable para sensores/actuadores 1552201
-
SACC-M12MS-8CON-PG9-M - Conector 1513334
-
SACC-M12MS-8CON-PG 9-SH - Conector 1511857
Sus ventajas
Suministro flexible de la alimentación de tensión
Bloqueo rápido SPEEDCON
Protección contra cortocircuito y sobrecarga
Indicaciones de diagnóstico y estado
Conexión de paso mediante conector enchufable M12
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago