La placa de montaje Fieldline-Modular FLM MP 7 permite el montaje sencillo de hasta 7 módulos Fieldline-Modular sobre cualquier base deseada. Para fijar los módulos sobre la placa de montaje sirven los tornillos estándar M4x40 (que no están incluidos en el suministro), que han de ser atornillados en un canal de rosca integrado.
FLM MP 7
-
Placa de montaje
2736673
Placa de montaje Fieldline Modular para 7 módulos Fieldline Modular
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
En las placas de montaje se pueden montar hasta siete aparatos Fieldline Modular M 12