El aparato está destinado al empleo en el bus local Fieldline Modular M8, que es abierto por un acoplador de bus Fieldline o Inline. Se utiliza para el registro de señales digitales.
FLM DI 8 M8
-
Dispositivo E/S descentralizado
2773348
El equipo de bus local con ahorro de espacio está concebido especialmente para la utilización en las inmediaciones del proceso. Funciones: 8 entradas digitales con tiempo de filtro 3 ms, diagnóstico exacto por canal, protección contra cortocircuitos y sobrecarga, corriente nominal 600 mA, técnica de conexión M8
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 29,8 mm |
| Altura | 143 mm |
| Profundidad | 26,5 mm |
| Distancia entre taladros | 133 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | Indicaciones de longitud incl. bridas de fijación |
| Tipo de montaje | Montaje mural |
| Color | negro |
| Bus local Fieldline | |
| Tipo de conexión | Conector enchufable M8 |
| Denominación punto de conexión | Cable de cobre |
| Número de polos | 4 |
| Velocidad de transmisión | 500 kbit/s |
| Datos de programación | |
| Código de longitud (hex.) | 81 |
| Código de ID (dec.) | 178 |
| Código de longitud (dec.) | 129 |
| Canal de datos de proceso | 8 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 8 Bit |
| Espacio de direcciones de salida | 0 Bit |
| Canal de parámetros (PCP) | 0 Bit |
| Longitud de registro (bus) | 8 Bit |
| Telegrama de datos de bus de campo | |
| Demanda de datos de parámetros | 1 Byte |
| Necesidad de datos de configuración | 4 Byte |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Descripción de la entrada | IEC 61131-2 tipo 1 |
| Número de entradas | 8 |
| Tipo de conexión | Conector enchufable M8 |
| Tecnología de conexión | 2, 3 conductores |
| Tensión de entrada | 24 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | -30 V DC ... 5 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 13 V DC ... 30 V DC |
| Tensión de entrada nominal UIN | 24 V DC |
| Corriente suma de sensores | máx. 600 A |
| Tiempo de filtro | 3 ms |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Fieldline |
| Construcción | modular |
| Número de canales | 8 |
| Potenciales | |
| Alimentación de tensión UL | 24 V DC |
| Alimentación: Electrónica del módulo | |
| Tipo de conexión | Conector enchufable M8 |
| Denominación | UL |
| Número de polos | 4 |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 18 V DC ... 30 V DC (Ondulación incluida) |
| Corriente de alimentación | 3 A |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: A la periferia | 500 V AC |
| Tipo de conexión | Conector enchufable M8 |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Índice de protección | IP65/IP67 |
| Presión de aire (servicio) | 80 kPa ... 106 kPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código de artículo | 2773348 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 137 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808781
-
SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950 - Cable de sistema de bus 1543249
-
SAC-4P-M 8MS/ 5,0-950 - Cable de sistema de bus 1543252
-
SAC-4P-M 8MS/10,0-950 - Cable de sistema de bus 1543265
-
SAC-4P-M 8MS/15,0-950 - Cable de sistema de bus 1543278
-
SAC-4P-M 8MS/20,0-950 - Cable de sistema de bus 1543281
-
SAC-4P- 2,0-950/M 8FS - Cable de sistema de bus 1543294
-
SAC-4P- 5,0-950/M 8FS - Cable de sistema de bus 1543304
-
SAC-4P-10,0-950/M 8FS - Cable de sistema de bus 1543317
-
SAC-4P-15,0-950/M 8FS - Cable de sistema de bus 1543320
-
SAC-4P-20,0-950/M 8FS - Cable de sistema de bus 1543333
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,13-950/M 8FS - Cable de sistema de bus 1543346
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,3-950/M 8FS - Cable de sistema de bus 1543511
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,5-950/M 8FS - Cable de sistema de bus 1543524
-
SAC-4P-M 8MS/ 1,0-950/M 8FS - Cable de sistema de bus 1543537
-
SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950/M 8FS - Cable de sistema de bus 1543359
-
SAC-4P-M 8MS/ 5,0-950/M 8FS - Cable de sistema de bus 1543362
-
SAC-4P-M 8MS/10,0-950/M 8FS - Cable de sistema de bus 1543375
-
SAC-4P-M 8MS/15,0-950/M 8FS - Cable de sistema de bus 1543388
-
SAC-4P-M 8MS/20,0-950/M 8FS - Cable de sistema de bus 1543391
-
SAC-4P-950/... - Cable de sistema de bus 1543401
-
FLM ADAP M12/M8 - Adaptador 2736961
-
IB IL 24 FLM-PAC - Módulo de comunicación 2736903
-
SACC-M 8MS-4CON-M-0,34-SH - Conector 1542897
-
SACC-M 8FS-4CON-M-0,34-SH - Conector 1542910
Sus ventajas
Se puede conectar también a estación Inline
Optimizado para perfil de montaje de 30 mm
Indicaciones de diagnóstico y estado
Protección contra cortocircuito y sobrecarga
Conexión de paso mediante conector enchufable M8
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago