El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

AXL F RTD8 XC 1F - Módulo de temperatura
2701235

Axioline F, Módulo de registro de temperatura, Entradas analógicas: 8 (para sensores de temperatura resistivos), tecnología de conexión: 2, 3, 4 conductores (apantallados), velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, Variante Extreme Conditions, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

8 canales entrada analógicos para conexión resistencias medición de temperatura (RTD)
Entradas lineales de 500 Ω y 5 kΩ
Conexión de los sensores en técnica de 2, 3 y 4 conectores
Linealización digital de sensores integrada
Repres. normalizada valores de medida directamente en ºC, ºF o en Ω
Indicación de valores medidos en formato de 16 bits o de Floating Point
Filtro programable
Entradas protegidas contra cortocircuitos
Estabilidad térmica
Inmunidad a interferencias muy alta
Baja emisión de interferencias
Control instalación mediante función de búsqueda de canal "Channel Scout"
Es posible utilizarlo bajo condiciones ambientales extremas
Mayor rango de temperatura -40 °C ... +70 °C (véase el capítulo "Prueba satisfactoria: uso en condiciones ambientales extremas" de la hoja de características)
Placas de circuito impreso barnizadas parcialmente
Placa de características guardada