El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

AXL F RTD8 S 1F - Módulo de E/S
2702120

Axioline F, Módulo de registro de temperatura, Entradas analógicas: 8 (para sensores de temperatura resistivos), tecnología de conexión: 2, 4 conductores (apantallados), velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, Dinámica de medición hasta 8 Hz, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

8 canales entrada analógicos para conexión resistencias medición de temperatura (RTD)
Entradas lineales de 500 Ω
Conexión de los sensores en tecnología de 2 y 4 cables
Linealización digital de sensores integrada
Repres. normalizada valores de medida directamente en ºC, ºF o en Ω
Indicación de valores medidos en formato de 16 bits o de Floating Point
Dinámica de medición 8 Hz por canal
Filtro programable
Entradas protegidas contra cortocircuitos
Estabilidad térmica
Inmunidad a interferencias muy alta
Baja emisión de interferencias
Control instalación mediante función de búsqueda de canal "Channel Scout"
Placa de características guardada