El módulo está previsto para la utilización dentro de la estación Axioline F. Dos canales que funcionan de forma independiente entre sí ofrecen la posibilidad de una modulación de amplitud de pulsos (PWM) de las señales de salida. El módulo es compatible con los modos operativos de modulación por ancho de pulsos, el generador de impulsos y la salida Push-Pull.
AXL F PWM2 1H
-
Módulo de función
1007352
Axioline F, Módulo de función, Modulación de duración de impulsos; Modulación por ancho de pulsos; velocidad de transmisión en el bus local: 100 Mbit/s; índice de protección: IP20; Volumen de suministro: incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
2 canales independientes
Emisión de señales de 5 V o 24 V
Salida Push-Pull
Corriente nominal por salida: 500 mA (con 24 V DC), 10 mA (con 5 V DC)
Salida de frecuencia (0 Hz ... 65535 Hz)
Resolución de la frecuencia ajustable mediante divisores (1 Hz, 0,1 Hz, 0,01 Hz)
Resolución del ancho de impulso ajustable mediante divisores (1 ms, 0,1 ms, 0,01 ms)
Relación de palpación ajustable (0 % ... 100 %)
Placa de características guardada