El módulo está previsto para la utilización dentro de la estación Axioline F. El maestro M-Bus permite la comunicación con contadores M-Bus habituales según EN 13757-2.
AXL F MA MBUS 1H
-
Módulo de comunicación
1104545
Axioline F, Maestro M-Bus, interfaz M-Bus, para la conexión de equipos M-Bus, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 35 mm |
| Altura | 126,1 mm |
| Profundidad | 54 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | La profundidad es válida en el uso de un carril DIN TH 35-7.5 (según EN 60715). |
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Memoria de salida | 1 kByte |
| Bits de datos | 8 |
| Memoria de entrada | 1 kByte |
| Bits de parada | 1 |
| Bus local Axioline F | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexión | Módulo de zócalo de bus |
| Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
| M-Bus | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Velocidad de transmisión | 300 bit/s ... 38.400 bit/s (parametrizable) |
| Física de transmisión | Cobre |
| Módulo | |
| Área de direcciones de entrada | 20 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 20 Byte |
| Demanda de datos de parámetros | 1 Byte |
| Necesidad de datos de configuración | 7 Byte |
| Familia de productos | Axioline F |
| Construcción | blockmodular |
| Posición de montaje | a discreción (sin derating de temperatura) |
| Volumen de suministro | incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F |
| Características especiales | para la conexión de equipos M-Bus |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado de polución | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potenciales: Suministro del bus local Axioline F (UBus) | |
| Tensión de alimentación | 5 V DC (a través del módulo de zócalo de bus) |
| Absorción de corriente | máx. 75 mA |
| Potenciales: Alimentación de la tensión de alimentación (UI) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 410 mA |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; electrónico (35 V, 0,5 s) |
| Prot. contra inversión de polaridad; diodo paralelo; con protección por fusible externa de 5 A | |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus local (UBus)/alimentación de 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V (lógica)/M-Bus | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus local (UBus)/tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (periferia)/M-Bus | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (periferia) / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: M-Bus/tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Enchufe Axioline F |
| Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones sobre las secciones de cable en el manual del usuario "Axioline F: sistema e instalación". |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Enchufe Axioline F | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones sobre las secciones de cable en el manual del usuario "Axioline F: sistema e instalación". |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | a discreción (sin derating de temperatura) |
| Código de artículo | 1104545 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRHABA |
| GTIN | 4055626970684 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 175,4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 124,3 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 9ba580af-d7e2-4874-b5a8-82e46a7fa782 |
Productos compatibles
Sus ventajas
Conexión M-Bus de dos hilos para hasta 80 participantes
Velocidad de transmisión ajustable hasta 38400 bit/s
Parametrización a través del canal PDI
Ancho de datos de proceso: 10 palabras
Protección contra sobrecarga electrónica
Placa de características guardada
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago