El módulo está previsto para la utilización dentro de la estación Axioline F. El maestro DALI de 2 canales permite la comunicación entre dos redes DALI, incluido el suministro de tensión de bus con hasta 230 mA.
AXL F MA DALI2 1H
-
Módulo de comunicación
2702864
Axioline F, Maestro DALI, Single Master, dos canales, unidad de red DALI integrada, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 35 mm |
| Altura | 126,1 mm |
| Profundidad | 54 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | La profundidad es válida en el uso de un carril DIN TH 35-7.5 (según EN 60715). |
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| DALI | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Bus local Axioline F | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexión | Módulo de zócalo de bus |
| Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
| Bus de campo: DALI | |
| Denominación | DALI |
| Nota | Los datos son válidos para el bus DALI 1 y el bus DALI 2 respectivamente. |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Número de canales | 2 (DALI 1, DALI 2) |
| Tensión de alimentación | típ. 16 V DC (Tensión bus) |
| Corriente de salida | 230 mA (garantizado) |
| Corriente de salida en caso de cortocircuito | máx. 250 mA |
| Capacidad de corriente | máx. 195 mA (Carga de bus, véase derating) |
| Velocidad de transmisión | 1200 Bit/s |
| Denominación de la protección | Bus protegido hasta máx. 250 V AC |
| Módulo | |
| Área de direcciones de entrada | 8 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 8 Byte |
| Demanda de datos de parámetros | 1 Byte |
| Necesidad de datos de configuración | 7 Byte |
| Familia de productos | Axioline F |
| Construcción | blockmodular |
| Posición de montaje | a discreción (sin derating de temperatura) |
| Volumen de suministro | incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F |
| Características especiales | Single Master |
| dos canales | |
| unidad de red DALI integrada | |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado de polución | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potenciales: Suministro del bus local Axioline F (UBus) | |
| Tensión de alimentación | 5 V DC (a través del módulo de zócalo de bus) |
| Absorción de corriente | máx. 65 mA |
| Consumo de potencia | máx. 325 mW |
| Potenciales: Alimentación de la tensión de alimentación (UI) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 470 mA (para tensión nominal) |
| típ. 250 mA | |
| Consumo de potencia | máx. 8,8 W (ambos canales cargados con 195 mA) |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; electrónico (35 V, 0,5 s) |
| Prot. contra inversión de polaridad; diodo paralelo; con protección por fusible externa de 5 A | |
| Protección contra transitorios; Diodo supresor | |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus local (UBus)/alimentación de 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus local (UBus)/tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (periferia) / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: DALI 1/DALI 2 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación del bus local DALI/5 V (Ubus) | 1,5 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: DALI/alimentación de 24 V (periferia) | 1,5 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: DALI/tierra funcional | 1,5 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Enchufe Axioline F |
| Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones sobre las secciones de cable en el manual del usuario "Axioline F: sistema e instalación". |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Enchufe Axioline F | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones sobre las secciones de cable en el manual del usuario "Axioline F: sistema e instalación". |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | a discreción (sin derating de temperatura) |
| Código de artículo | 2702864 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRHABA |
| GTIN | 4055626463360 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 190,5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 190 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 42552c89-05d1-405d-8a92-cb7f1802aaf8 |
Productos compatibles
Sus ventajas
Maestro DALI con alimentación integrada de bus DALI
Apto para servicio maestro individual
Separación galvánica del bus DALI
Bus DALI protegido contra una conexión involuntaria de la tensión de red (hasta 250 V AC)
Placa de características guardada
Certificado según el estándar DALI-2 (Single Master)
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago