El módulo está previsto para la utilización dentro de la estación Axioline F. Se utiliza para evaluar transductores de desplazamiento magnetoestrictivos con interfaz de arranque/parada. El módulo determina la posición mediante la medición del runtime de una o varias ondas mecánicas en los transductores de desplazamiento magnetoestrictivos conectados. Con ayuda de la velocidad de propagación conocida de estas ondas mecánicas, el módulo calcula la posición de los imanes en los transductores de desplazamiento magnetoestrictivos. Las posiciones se registran de forma asíncrona para el bus local Axioline F.
AXL F IMPULSE2 XC 1H
-
Módulo de función
2702655
Axioline F, Módulo de función, Entradas digitales: 4, 24 V DC, Interfaz de arranque/parada con entrada diferencial y salida diferencial: 2, Variante Extreme Conditions, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 35 mm |
| Altura | 126,1 mm |
| Profundidad | 54 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | La profundidad es válida en el uso de un carril DIN TH 35-7.5 (según EN 60715). |
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Bus local Axioline F | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexión | Módulo de zócalo de bus |
| Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
| Módulo | |
| Área de direcciones de entrada | 46 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 46 Byte |
| Demanda de datos de parámetros | 1 Byte |
| Necesidad de datos de configuración | 7 Byte |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Descripción de la entrada | EN 61131-2 tipo 1 y 3 |
| Número de entradas | 4 |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Tecnología de conexión | 1 conductor |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | -3 V DC ... 5 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Tensión de entrada nominal UIN | 24 V DC |
| Corriente nominal de entrada a UIN | 2,4 mA |
| Tiempo de filtro de entrada | 250 µs |
| 1000 µs | |
| 3000 µs | |
| Circuito de protección | Prot. salidas contra inv. polaridad; diodo paralelo (30 V, 5 s) |
| Familia de productos | Axioline F |
| Construcción | blockmodular |
| Posición de montaje | a discreción (sin derating de temperatura) |
| Volumen de suministro | incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F |
| Características especiales | Interfaz de arranque/parada con entrada diferencial y salida diferencial: 2 |
| Variante Extreme Conditions | |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado de polución | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,7 W |
| Transmisor | |
| Número | 2 |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC (UI - 0,5 V) |
| Margen de tensión | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Capacidad de corriente | típ. 500 mA |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; electrónico (35 V, 0,5 s) |
| Protección contra cortocircuito; electrónico | |
| Protección contra transitorios; Apantallamiento | |
| Potenciales: Suministro del bus local Axioline F (UBus) | |
| Tensión de alimentación | 5 V DC (a través del módulo de zócalo de bus) |
| Absorción de corriente | máx. 150 mA |
| Potenciales: Alimentación de la tensión de alimentación (UI) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC incl. todas las tolerancias, incl. ondulación |
| Absorción de corriente | máx. 30 mA (Alimentación de la interfaz de impulsos, sin alimentación del transmisor) |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; electrónico (35 V, 0,5 s) |
| Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inv. de polaridad | |
| Protección contra transitorios; Diodo supresor | |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Lógica | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Periferia de impulsos (alimentación de 24 V) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Enchufe Axioline F |
| Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones sobre las secciones de cable en el manual del usuario "Axioline F: sistema e instalación". |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Enchufe Axioline F | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones sobre las secciones de cable en el manual del usuario "Axioline F: sistema e instalación". |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C (Estándar) |
| -40 °C ... 70 °C (Ampliado, véase el capítulo "Prueba satisfactoria: uso en condiciones ambientales extremas" de la hoja de características.) | |
| Índice de protección | IP20 (según la aclaración del fabricante) |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Comprobación (gas nocivo) | |
| Norma de ensayo | ISA-71.04-2013 G3 Harsh Group A |
| IEC 60068-2-60:2015 Method 4 | |
| Temperatura | 25 °C ±1 K |
| Humedad del aire (relativa) | 75 % ±3 % |
| Duración del ensayo | 21 Días |
| Concentración volumétrica H2S (Sulfuro de hidrógeno) | 50 ppb |
| Concentración volumétrica NO2 (Dióxido de nitrógeno) | 1250 ppb |
| Concentración volumétrica Cl2 (Cloro) | 10 ppb |
| Concentración volumétrica SO2 (Dióxido de azufre) | 300 ppb |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | a discreción (sin derating de temperatura) |
| Código de artículo | 2702655 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRI261 |
| GTIN | 4055626269511 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 189,2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 134 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242605 |
| ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | eec7fce5-59c9-46cd-aeb1-ab617d30343d |
Productos compatibles
-
AXL F BS H - Conector de bus 2700992
-
AXL SHIELD SET - Conexión de pantalla 2700518
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Tira de cinta Zack 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Tira de cinta Zack plana 0829580
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1053001
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808642
-
EMT (35X28)R - Rótulo insertable 0801602
Sus ventajas
2 canales para transductores de desplazamiento magnetoestrictivos con interfaz de arranque/parada
5 eventos de tope por canal
Carga de parámetros automática
4 entradas digitales
Placa de características guardada
Indicaciones de diagnóstico y estado
Es posible utilizarlo bajo condiciones ambientales extremas
Mayor rango de temperatura -40 °C ... +70 °C (véase el capítulo "Prueba satisfactoria: uso en condiciones ambientales extremas" de la hoja de características)
Placas de circuito impreso barnizadas parcialmente
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago