El módulo está previsto para la utilización dentro de la estación Axioline F. Se utiliza para el registro y la salida de señales digitales. Para elevar la inmunidad a interferencias se pueden ajustar los tiempos de filtro de las entradas. Tiempos de filtro de 100 μs permiten al usuario realizar de forma aplicativa una función de contaje con una frecuencia de entrada de 5 kHz como máximo. Las salidas están protegidas contra cortocircuito y sobrecarga.
AXL F DI8/1 DO8/1 XC 1H
-
Módulo digital
2702017
Axioline F, Módulo de entrada/salida digital, Entradas digitales: 8, 24 V DC, tecnología de conexión: 1 conductor, Salidas digitales: 8, 24 V DC, 500 mA, tecnología de conexión: 1 conductor, Variante Extreme Conditions, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
LR
ID de homologación: LR2480202TA-02PRS
ID de homologación: TE/1020/880590/21BSH
ID de homologación: 840ABS
ID de homologación: 20-2059154-PDAcULus Listed
ID de homologación: E238705RINA
ID de homologación: ELE008423XGIECEx
ID de homologación: IECEx ULD 20.0026XATEX
ID de homologación: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
ID de homologación: E366272CCC
ID de homologación: 2021122309114456_CNProductos compatibles
Sus ventajas
8 entradas digitales según EN 61131-2 tipo 1 y tipo 3
24 V DC, 2,4 mA
Conexión de los sensores en técnica de 1 conductor
Tiempos de filtros ajustables en tres niveles: < 100 µs, 1000 µs o 3000 µs
Máxima frecuencia de entrada: 5 kHz
8 salidas digitales
24 V DC, 500 mA
Conexión de actuadores en técnica de 1 conductor
Tiempo de actualización mínimo 100 μs
Placa de características guardada
Es posible utilizarlo bajo condiciones ambientales extremas
Mayor rango de temperatura -40 °C ... +70 °C (véase el capítulo "Prueba satisfactoria: uso en condiciones ambientales extremas" de la hoja de características)
Placas de circuito impreso barnizadas parcialmente