El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

AXL F CNT2 INC2 1F - Módulo de función
2688093

Axioline F, Módulo de función, Entradas de contador: 2, Entrada de transmisor de valor incremental: 2, Transmisores simétricos según EIA-422 y asimétricos, Entradas digitales: 8, 24 V DC, Salidas digitales: 2, 24 V DC, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

2 canales, por cada canal puede seleccionarse: función Counter (función de contaje) o registro de posiciones mediante transmisor incremental
Frecuencia de entrada máxima: 300 kHz (un canal conectado) o 100 kHz (ambos canales conectados)
Contador de 32 bit (en subida y en bajada)
Activación de una salida en función de dos valores límite
Contador: sistema control contaje (Source) mediante entrada de control (Gate)
Contador: contaje único o periódico
Registro de encoder incremental: registro de señales digitales de encoders incrementales simétricos y asimétricos
Registro de encoder incremental: análisis de ejes lineales o rotativos
Placa de características guardada