El acoplador de bus está previsto para su uso dentro de una red Sercos® de tercera generación. El acoplador de bus representa el enlace al sistema de E/S Axioline F y a las señales de E/S industriales conectadas al mismo. En el acoplador de bus puede alinear hasta 63 participantes Axioline F. Para la integración de la estación Axioline F en el sistema de programación se dispone del correspondiente archivo SDDML. Está disponible para descargar en la siguiente dirección: www.phoenixcontact.com/product/2701686
AXL F BK S3
-
Acoplador de bus
2701686
Axioline F, Acoplador de bus, Sercos, Hembra RJ45, velocidad de transmisión en el bus local: 100 Mbit/s, índice de protección: IP20, incluidos módulo base de bus y conector Axioline F; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
LR
ID de homologación: LR2480202TA-02BSH
ID de homologación: 840cRINA
ID de homologación: ELE008423XG001ABS
ID de homologación: 23-2449604-PDAcULus Listed
ID de homologación: E238705cULus Listed
ID de homologación: E238705Productos compatibles
Sus ventajas
2 puertos Ethernet (con switch integrado)
Conmutador de codificación giratorio para el ajuste de la dirección Sercos
Certificado según Sercos V1.12
Compatible con Sercos V1.31
FSP-IO (Function Specific Profile-IO) para aparatos modulares E/S
Tiempo de exploración mínimo de Sercos III 31,25 µs
8 conexiones (máx. 4 Consumer y máx. 4 Producer)
La comunicación cruzada se permite hasta que se alcanza el número máximo de conexiones
Sincronización entre el bus de campo y el bus local
Tiempo de ciclo típico del bus local Axioline F aprox. 10 μs
Tiempo de recorrido en el acoplador de bus insignificante (unos 0 µs)
Firmware actualizable
Compatible con el funcionamiento de Axioline Smart Elements
Compatible con Smart Elements pasivos (a partir de la versión de firmware 1.35)
Compatible con IOL-CONF (a partir de la versión de firmware 1.35)