El acoplador de bus está previsto para el uso dentro de una red Modbus/TCP (UDP). El acoplador de bus representa el enlace al sistema de E/S Axioline F y a las señales de E/S industriales conectadas al mismo. En el acoplador de bus puede alinear hasta 63 participantes Axioline F.
AXL F BK ETH
-
Acoplador de bus
2688459
Axioline F, Acoplador de bus, Modbus/TCP (UDP), Hembra RJ45, velocidad de transmisión en el bus local: 100 Mbit/s, índice de protección: IP20, incluidos módulo base de bus y conector Axioline F; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
LR
ID de homologación: LR2480202TA-02KC
ID de homologación: MSIP-REI-PCK-2688459BSH
ID de homologación: 840cRINA
ID de homologación: ELE008423XG001cULus Listed
ID de homologación: E238705cULus Listed
ID de homologación: E238705BSH
ID de homologación: 840cDNV GL
ID de homologación: TAA00000DFRINA
ID de homologación: ELE008423XG001LR
ID de homologación: LR2480202TA-02KC
ID de homologación: MSIP-REI-PCK-2688459cULus Listed
ID de homologación: E238705cULus Listed
ID de homologación: E238705Productos compatibles
Sus ventajas
2 puertos Ethernet (con switch integrado)
Velocidad de transmisión 10 MBits/s y 100 MBits/s
Conmutador de codificación giratorio para ajustar la asignación de dirección IP y otras funciones
Firmware actualizable
Runtime en el acoplador de bus insignificante (unos 0 µs) (en Modbus/UDP)
Tiempo de ciclo típico del bus local Axioline F aprox. 10 μs
Gestión basada en web
Seguridad en la red: posibilidad de desconexión de puertos a través de la gestión basada en web (a partir de la versión de firmware 1.31)
Compatible con el funcionamiento de Axioline Smart Elements
Compatible con Smart Elements pasivos (a partir de la versión de firmware 1.30)
Compatible con IOL-CONF (a partir de la versión de firmware 1.30)
Compatible con Diag+