AXL F BK EIP XC - Acoplador de bus
1167192

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Axioline F, Acoplador de bus, EtherNet/IP™, Hembra RJ45, Variante Extreme Conditions, velocidad de transmisión en el bus local: 100 Mbit/s, índice de protección: IP20, incluidos módulo base de bus y conector Axioline F; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles

Sus ventajas

2 puertos Ethernet (con switch integrado)
Velocidad de transmisión 10 MBits/s y 100 MBits/s
Conmutador de codificación giratorio para ajustar la asignación de dirección IP y otras funciones
Firmware actualizable
Tiempo de recorrido en el acoplador de bus insignificante (unos 0 µs)
Tiempo de ciclo típico del bus local Axioline F aprox. 10 μs
Gestión basada en web
Compatible con el funcionamiento de Axioline Smart Elements
Compatible con Smart Elements pasivos (a partir de la versión de firmware 1.30)
Compatible con IOL-CONF (a partir de la versión de firmware 1.30)
Compatible con Diag+
Es posible utilizarlo bajo condiciones ambientales extremas
Mayor rango de temperatura -40 °C ... +70 °C (véase el capítulo "Prueba satisfactoria: uso en condiciones ambientales extremas" de la hoja de características)
Placas de circuito impreso barnizadas parcialmente