El acoplador de bus está previsto para su uso dentro de una red EtherCAT® y representa el enlace al sistema de E/S Axioline F. En el acoplador de bus puede alinear hasta 63 participantes Axioline F. EtherCAT® y Safety over EtherCAT® son marcas registradas y tecnologías patentadas cuya licencia ha sido otorgada por Beckhoff Automation GmbH, Alemania. Para la integración de la estación Axioline F en el sistema de programación se dispone del correspondiente archivo ESI. Puede descargarla en la siguiente dirección: www.phoenixcontact.com/product/2688899
AXL F BK EC
-
Acoplador de bus
2688899
Axioline F, Acoplador de bus, EtherCAT®, Hembra RJ45, velocidad de transmisión en el bus local: 100 Mbit/s, índice de protección: IP20, incluidos módulo base de bus y conector Axioline F; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
LR
ID de homologación: LR2480202TA-02BSH
ID de homologación: 840cRINA
ID de homologación: ELE008423XG001EtherCAT
ID de homologación: 0x290783cULus Listed
ID de homologación: E238705cULus Listed
ID de homologación: E238705Productos compatibles
Sus ventajas
2 puertos Ethernet (con switch integrado)
Conmutador de codificación giratorio
Direccionamiento automático
Representación de la estación como equipo EtherCAT® modular mediante el Modular Device Profile (MDP)
Figura de la estación como posible dispositivo de bloque
Comunicación de datos acíclica (protocolos Mailbox)
comunicación de datos cíclica
Firmware actualizable
Tiempo de ciclo típico del bus local Axioline F aprox. 10 μs
Tiempo de recorrido en el acoplador de bus insignificante (unos 0 µs)
Compatible con el funcionamiento de Axioline Smart Elements
Compatible con Smart Elements pasivos (a partir de la versión de firmware 1.30)
Compatible con IOL-CONF (a partir de la versión de firmware 1.30)
Admite Smart Elements para su uso en un sistema FSoE (a partir de la versión de firmware 1.31)