El equipo Axioline E se ha previsto para el uso dentro de una red EtherCAT®. Se utiliza para el registro de señales digitales. El equipo se ha diseñado para la utilización en la construcción de instalaciones. El equipo es adecuado para su uso sin armario de control y en condiciones ambientales adversas en entornos industriales. El equipo Axioline E puede utilizarse p. ej. en plataformas de herramientas, directamente en robots de soldadura o en la técnica de transporte.
AXL E EC DI16 M12 6M
-
Dispositivo E/S descentralizado
2701526
Axioline E, Equipo de entrada digital, EtherCAT®, Conector M12, Entradas digitales: 16, 24 V DC, tecnología de conexión: 4 conductores, Carcasa de metal, índice de protección: IP65/IP67
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 60 mm |
| Altura | 185 mm |
| Profundidad | 38 mm |
| Distancia entre taladros | 198,5 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | La altura es de 194,5 mm, incluida la placa de montaje. Con las solapas de fijación extendidas, la altura es de 212 mm. La profundidad es de 38 mm, incluida la placa de montaje (30,5 mm sin placa de montaje). |
| Tipo de montaje | Montaje mural o sobre carril DIN; con placa de montaje en cada caso. |
| Material de la carcasa | Fundición inyectada de cinc |
| EtherCAT® | |
| Número de interfaces | 2 |
| Número de canales | 2 |
| Tipo de conexión | Conector M12 |
| Nota acerca del tipo de conexión | Con codificación D |
| Número de polos | 4 |
| Velocidad de transmisión | 100 Mbit/s (con autonegociación) |
| EtherCAT® | |
| Tipo de aparato | Subdispositivo EtherCAT® |
| Protocolos específicos del sistema | Protocolos Mailbox CANopen® over EtherCAT® |
| Protocolos Mailbox File access over EtherCAT® | |
| Especificación | ETG.1000 V1.02 |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Descripción de la entrada | IEC 61131-2 tipo 1 y 3 |
| Número de entradas | 16 |
| Tipo de conexión | Conector M12 con dotación doble |
| Tecnología de conexión | 4 conductores |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V ... 5 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Tensión de entrada nominal UIN | 24 V DC |
| Corriente nominal de entrada a UIN | típ. 3 A |
| Corriente de sensor por canal | típ. 75 mA (de US) |
| Corriente suma de sensores | máx. 1,2 A (por equipo) |
| Longitud de línea admisible hacia el sensor | 30 m |
| Tiempo de filtro de entrada | < 1000 µs |
| Circuito de protección | Protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuito de la alimentación de sensores |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Axioline E |
| Construcción | Orientado a bloques |
| Características especiales | Carcasa de metal |
| Potenciales | |
| Alimentación de tensión US | 24 V DC |
| Alimentación de corriente en US | máx. 4 A |
| Absorción de corriente de US | típ. 8 mA |
| máx. 1,2 A | |
| Alimentación: Electrónica modular y sensores | |
| Denominación | Alimentación de la electrónica modular y de los sensores (US) |
| Tipo de conexión | Conector M12, codificado T |
| Número de polos | 4 |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 18 V DC ... 31,2 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | típ. 190 mA ±15 % (con 24 V DC) |
| máx. 12 A | |
| Alimentación: Actuadores | |
| Denominación | Alimentación de los actuadores (UA) para otros equipos |
| Tipo de conexión | Conector M12, codificado T |
| Número de polos | 4 |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 18 V DC ... 31,2 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | típ. 3 mA ±15 % (con 24 V DC) |
| máx. 12 A | |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (alimentación de la lógica y de sensores, entradas digitales)/conexión de bus (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (alimentación de la lógica y de sensores, entradas digitales)/conexión de bus (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (alimentación de la lógica y de sensores, entradas digitales)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Conexión de bus (Ethernet 1)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Conexión de bus (Ethernet 2)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Conexión de bus (Ethernet 1)/conexión de bus (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (alimentación de actuadores)/alimentación de 24 V (alimentación de la lógica y de sensores, entradas digitales) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (alimentación de actuadores) / conexión de bus (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (alimentación de actuadores) / conexión de bus (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (alimentación de actuadores)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tipo de conexión | Conector M12 |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Índice de protección | IP65/IP67 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % |
| Ensayo mecánico | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide |
| Choque continuo según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código de artículo | 2701526 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRI7PE |
| GTIN | 4046356763769 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 718,8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 718,8 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - Conector para datos 1521261
-
AXL E MP 60 - Placa de montaje 2701761
-
UCT-EM (7X10) - Rótulo para encajar 0830765
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - Cable de potencia 1424116
-
NBC-M12MSD-PN/.../... - Cable de red 1408640
-
NBC-MR-R4MC SCO-IE/.../... - Cable de red 1408671
-
NBC-M12MSD-M12MSD-PN/.../... - Cable de red 1408634
-
NBC-M12MSD-R4AC-PN/.../... - Cable de red 1408639
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - Cable de potencia 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - Cable de potencia 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - Cable de potencia 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - Cable de potencia 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - Cable de potencia 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - Cable de potencia 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - Cable de potencia 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - Cable de potencia 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - Cable de potencia 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - Cable de potencia 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - Cable de potencia 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - Cable de potencia 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - Cable de potencia 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - Cable de potencia 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - Cable de potencia 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - Cable de potencia 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - Cable de potencia 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - Cable de potencia 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Cable de potencia 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - Cable de potencia 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - Cable de potencia 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - Cable de potencia 1408811
-
SAC-3P-M12MS/.../... - Cable para sensores/actuadores 1696662
-
SAC-3P-M12MR/.../... - Cable para sensores/actuadores 1696675
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - Cable para sensores/actuadores 1696756
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - Cable para sensores/actuadores 1513428
-
SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - Cable para sensores/actuadores 1513318
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - Cable para sensores/actuadores 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - Cable para sensores/actuadores 1697043
-
SAC-5P-M12MS/.../... - Cable para sensores/actuadores 1697098
-
SAC-5P-M12MR/.../... - Cable para sensores/actuadores 1697108
-
SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - Cable para sensores/actuadores 1508734
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - Cable para sensores/actuadores 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Distribuidor en Y 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Distribuidor en Y 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Distribuidor en Y 1523968
-
SAC-5P-Y/2XFS VP SCO - Distribuidor en Y 1546068
Sus ventajas
Conexión a la red EtherCAT® con conectores M12 (con codificación D)
Velocidad de transmisión 100 MBits/s
Conexión de sensores digitales con conectores enchufables M12 (codificados A)
Indicaciones de diagnóstico y estado
Protección contra cortocircuito y sobrecarga de la alimentación de sensores
Grado de protección IP65/67
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago