UL listado
ID de homologación: FILE E 221474Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |
cUL Listed
ID de homologación: FILE E 221474Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |
Cable para sensores/actuadores, 4-polos, Conector acodado M12, codificación: A, a Hembra recta M12, codificación: A, longitud de cable: Libre introducción (0,2 ...40,0 m)
Tipo de producto | Cables para sensores/actuadores |
Aplicación | Estándar |
Robótica y cadenas de arrastre | |
Número de polos | 4 |
Número de salidas de cable | 1 |
Apantallado | no |
Codificación | A |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 3 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
Material junta | NBR |
Material cuerpo de agarre | TPU resistente al fuego, autoextinguible |
Material contacto | CuSn |
Material superficie del contacto | Ni/Au |
Material soporte de contactos | TPU GF |
Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
Tensión nominal UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Corriente nominal IN | 4 A |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
Indicación de estado | no |
Indicación de estado disponible | no |
Conexión de conductores | |
Par de apriete | 0,4 Nm (Conector M12) |
Conexión 1 | |
Construcción | Conector acodado M12 |
Número de polos | 4 |
Tipo de codificación | A |
Conexión 2 | |
Construcción | Hembra recta M12 |
Número de polos | 4 |
Tipo de codificación | A |
Longitud del cable | Libre introducción (0,2 ...40,0 m) |
PUR sin halógenos negro [PUR] | |
Peso del cable | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C/300 V) |
Número de polos | 4 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PUR sin halógenos negro [PUR] |
PUR sin halógenos negro PUR | |
Construcción del conductor cable de señales | 42x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 4x 0,34 mm² (conductor de señales) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,27 mm ±0,02 mm |
Diámetro exterior del cable | 4,20 mm ±0,15 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | negro grisáceo RAL 7021 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PP |
Conductor individual, color | marrón, blanco, azul, negro |
Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,21 mm |
Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 0,50 mm |
Cableado total | 4 conductores longitudinalmente trenzados |
Resistencia máx. del conductor | ≤ 58 Ω/km |
Resistencia de aislamiento | ≥ 1 GΩ*km |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V |
Tensión de prueba | ≥ 3000 V |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 21 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 42 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 10000000, Radio de flexión: 42 mm, Radio de flexión: 10 x D, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s² |
Capacidad de carga dinámica (torsión) | Torsión: ±180 °/m, Ciclos de torsión: ≥2000000, Frecuencia de torsión: 35 Ciclos/minuto |
Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
según DIN EN 50267-2-1 | |
Resistencia a las llamas | según UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Resistencia al aceite | conforme a DIN EN 60811-2-1 |
Otras resistencias | buena resistencia a ácidos, álcalis y disolventes |
resistente a la hidrólisis y a los microbios | |
condicional resistente a los rayos UV (según DIN EN ISO 4892-2-A) | |
poco adherente | |
resistente a la abrasión | |
Características especiales | apto para cadenas portacables |
sin silicona | |
sin sustancias que disturban la humectación de pinturas | |
flexible | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-25 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
PUR/PVC amarillo [140] | |
Peso del cable | 39 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Número de polos | 4 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PUR/PVC amarillo [140] |
PUR/PVC amarillo 140 | |
Construcción del conductor cable de señales | 42x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 4x 0,34 mm² (conductor de señales) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,5 mm ±0,05 mm |
Diámetro exterior del cable | 5,20 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | amarillo |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PVC |
Conductor individual, color | marrón, blanco, azul, negro |
Grosor de pared Aislamiento | aprox. 0,30 mm (Aislamiento de conductor) |
≥ 0,38 mm (Envoltura exterior) | |
aprox. 0,35 mm (Envoltura interior) | |
Cableado total | 4 conductores longitudinalmente trenzados |
Resistencia máx. del conductor | máx. 58 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 1 GΩ*km (a 20 °C) |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V |
Tensión de prueba | ≥ 3000 V |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 52 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 52 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 2000000, Radio de flexión: 52 mm, Trayecto de avance: 5 m, Velocidad de avance: 3 m/s |
Resistencia a las llamas | según UL-Style 20549 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-5 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
PUR reticulado por irradiación, sin halógenos, de color naranja [150] | |
Número de polos | 4 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PUR reticulado por irradiación, sin halógenos, de color naranja [150] |
PUR reticulado por irradiación, sin halógenos, de color naranja 150 | |
Construcción del conductor cable de señales | 19x 0,15 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 4x 0,34 mm² (conductor de señales) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,05 mm ±0,05 mm (conductor de señales) |
Diámetro exterior del cable | 5,20 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | naranja RAL 2003 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PE |
Conductor individual, color | marrón, blanco, azul, negro |
Cableado total | 4 conductores longitudinalmente trenzados |
Paso de cableado total | 27 mm |
Resistencia máx. del conductor | máx. 57 Ω/km |
Tensión nominal Cable | 320 V (AC) |
Tensión de prueba | 2500 V (50 Hx, 5 minutos) |
Menor radio de flexión, montaje fijo | min. 15 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | min. 30 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 5000000, Radio de flexión: 52 mm, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s |
Capacidad de carga dinámica (torsión) | Torsión: ±360 °/m |
Ausencia de halógenos | el cable no contiene halógenos |
Otras resistencias | resistente a la hidrólisis y a los microbios |
resistente contra salpicaduras de soldadura | |
Características especiales | sin silicona |
reticulado por irradiación | |
Temperatura ambiente (servicio) | -50 °C ... 105 °C (cable, disposición fija) |
-40 °C ... 105 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
PUR reticulado por radiación sin halógenos, amarillo [160] | |
Número de polos | 4 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PUR reticulado por radiación sin halógenos, amarillo [160] |
PUR reticulado por radiación sin halógenos, amarillo 160 | |
Construcción del conductor cable de señales | 19x 0,15 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 4x 0,34 mm² (conductor de señales) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,05 mm ±0,05 mm (conductor de señales) |
Diámetro exterior del cable | 5,20 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | amarillo |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PE |
Conductor individual, color | marrón, blanco, azul, negro |
Cableado total | 4 conductores longitudinalmente trenzados |
Paso de cableado total | 27 mm |
Resistencia máx. del conductor | ≤ 57 Ω/km |
Tensión nominal Cable | 320 V AC |
Tensión de prueba | 2500 V AC (50 Hx, 5 minutos) |
Menor radio de flexión, montaje fijo | min. 15 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | min. 30 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 5000000, Radio de flexión: 52 mm, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s |
Capacidad de carga dinámica (torsión) | Torsión: 360 °/m |
Ausencia de halógenos | el cable no contiene halógenos |
Resistencia a las llamas | DIN VDE 0472 p.804, tipo de ensayo B |
Otras resistencias | resistente a la hidrólisis y a los microbios |
Características especiales | sin silicona |
reticulado por irradiación | |
Temperatura ambiente (servicio) | -50 °C ... 105 °C (cable, disposición fija) |
-40 °C ... 105 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
PUR sin halógenos, de color naranja [180] | |
Peso del cable | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Número de polos | 4 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PUR sin halógenos, de color naranja [180] |
PUR sin halógenos, de color naranja 180 | |
Construcción del conductor cable de señales | 42x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 4x 0,34 mm² (conductor de señales) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,27 mm ±0,02 mm (conductor de señales) |
Diámetro exterior del cable | 4,70 mm ±0,15 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | naranja RAL 2003 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PP |
Conductor individual, color | marrón, blanco, azul, negro |
Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,21 mm (Aislamiento de conductor) |
aprox. 0,80 mm (Envoltura exterior) | |
Cableado total | 4 conductores longitudinalmente trenzados |
Resistencia máx. del conductor | máx. 58 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 1 GΩ*km (a 20 °C) |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V |
Tensión de prueba | ≥ 3000 V |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 4000000, Radio de flexión: 47 mm, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s² |
Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
según DIN EN 50267-2-1 | |
Resistencia a las llamas | según UL 758/1581 FT2 |
Resistencia al aceite | conforme a DIN EN 60811-2-1 |
Otras resistencias | resistente al agua del mar |
resistente a la hidrólisis y a los microbios | |
Características especiales | sin sustancias que disturban la humectación de pinturas |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-25 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
PUR POWER 0,75 mm² negro [186] | |
Peso del cable | 57 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 1061 (80 °C/300 V) |
Número de polos | 4 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PUR POWER 0,75 mm² negro [186] |
PUR POWER 0,75 mm² negro 186 | |
Construcción del conductor cable de señales | 42x 0,15 mm |
Línea de señales AWG | 18 |
Sección de línea | 4x 0,75 mm² (Cable de energía) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,75 mm ±0,05 mm |
Diámetro exterior del cable | 5,90 mm ±0,15 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | negro grisáceo RAL 7021 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PVC |
Conductor individual, color | marrón, blanco, azul, negro |
Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,23 mm (Aislamiento de conductor) |
≥ 0,76 mm (Envoltura exterior) | |
Cableado total | 4 conductores longitudinalmente trenzados |
Resistencia máx. del conductor | máx. 26 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 1 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V |
Tensión de prueba | ≥ 3000 V |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 30 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 59 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 2000000, Radio de flexión: 59 mm, Trayecto de avance: 5 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 5 m/s² |
Resistencia a las llamas | según UL 758/1581 (horizontal) |
según UL 758/1581 FT2 | |
Resistencia al aceite | según DIN EN 60811-2-1, 168 h a 100 °C |
Otras resistencias | resistente a la hidrólisis y a los microbios |
poco adherente | |
resistente a la abrasión | |
resistente al agua del mar | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-5 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
PUR sin halógenos, amarillo [240] | |
Peso del cable | 30 kg/km |
Número de polos | 4 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PUR sin halógenos, amarillo [240] |
PUR sin halógenos, amarillo 240 | |
Construcción del conductor cable de señales | 42x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 4x 0,34 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,27 mm ±0,02 mm |
Diámetro exterior del cable | 4,70 mm ±0,15 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | amarillo |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PP |
Conductor individual, color | marrón, blanco, azul, negro |
Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,21 mm (Aislamiento de conductor) |
aprox. 0,80 mm (Envoltura exterior) | |
Cableado total | 4 conductores longitudinalmente trenzados |
Paso de cableado total | 49,5 mm |
Resistencia máx. del conductor | máx. 58 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 1 GΩ*km (a 20 °C) |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V |
Tensión de prueba | ≥ 3000 V |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 23,5 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 47 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 4000000, Radio de flexión: 47 mm, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s² |
Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
según DIN EN 50267-2-1 | |
Resistencia a las llamas | según UL-Style 20549 |
de acuerdo con FT1 según UL 758 | |
Resistencia al aceite | conforme a DIN EN 60811-2-1 |
Otras resistencias | buena resistencia a ácidos, álcalis y disolventes |
resistente a la hidrólisis y a los microbios | |
Características especiales | apto para cadenas portacables |
sin silicona | |
sin sustancias que disturban la humectación de pinturas | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-25 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
PUR sin halógenos, gris [280] | |
Peso del cable | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C/300 V) |
Número de polos | 4 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PUR sin halógenos, gris [280] |
PUR sin halógenos, gris 280 | |
Construcción del conductor cable de señales | 42x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 4x 0,34 mm² (conductor de señales) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,27 mm ±0,02 mm |
Diámetro exterior del cable | 4,20 mm ±0,15 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | gris RAL 7001 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PP |
Conductor individual, color | marrón, blanco, azul, negro |
Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,21 mm |
Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 0,50 mm |
Cableado total | 4 conductores longitudinalmente trenzados |
Resistencia máx. del conductor | ≤ 58 Ω/km |
Resistencia de aislamiento | ≥ 1 GΩ*km |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V |
Tensión de prueba | ≥ 3000 V |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 21 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 42 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 10000000, Radio de flexión: 10 x D, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s² |
Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
según DIN EN 50267-2-1 | |
Resistencia a las llamas | según UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Resistencia al aceite | conforme a DIN EN 60811-2-1 |
Otras resistencias | buena resistencia a ácidos, álcalis y disolventes |
resistente a la hidrólisis y a los microbios | |
condicional resistente a los rayos UV (según DIN EN ISO 4892-2-A) | |
poco adherente | |
resistente a la abrasión | |
Características especiales | apto para cadenas portacables |
sin silicona | |
sin sustancias que disturban la humectación de pinturas | |
flexible | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-25 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
PVC negro [PVC] | |
Peso del cable | 40 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C/300 V) |
Número de polos | 4 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PVC negro [PVC] |
PVC negro PVC | |
Construcción del conductor cable de señales | 19x 0,15 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 4x 0,34 mm² (conductor de señales) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,26 mm ±0,05 mm |
Diámetro exterior del cable | 4,70 mm ±0,15 mm |
Envoltura exterior, material | PVC |
Envoltura exterior, color | negro RAL 9005 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PVC |
Conductor individual, color | marrón, blanco, azul, negro |
Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,23 mm (Aislamiento de conductor) |
Grosor de pared Envoltura exterior | ≥ 0,76 mm |
Cableado total | 4 conductores longitudinalmente trenzados |
Resistencia máx. del conductor | ≤ 57 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 200 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V |
Tensión de prueba | ≥ 3000 V |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 24 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 47 mm |
Resistencia a las llamas | según UL-Style 2464 |
Resistencia al aceite | según DIN EN 60811-2-1, 168 h a 60 °C |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-10 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
PVC gris [500] | |
Peso del cable | 40 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C/300 V) |
Número de polos | 4 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PVC gris [500] |
PVC gris 500 | |
Construcción del conductor cable de señales | 19x 0,15 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 4x 0,34 mm² (conductor de señales) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,26 mm ±0,05 mm |
Diámetro exterior del cable | 4,70 mm ±0,15 mm |
Envoltura exterior, material | PVC |
Envoltura exterior, color | gris RAL 7001 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PVC |
Conductor individual, color | marrón, blanco, azul, negro |
Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,23 mm (Aislamiento de conductor) |
Grosor de pared Envoltura exterior | ≥ 0,76 mm |
Cableado total | 4 conductores longitudinalmente trenzados |
Resistencia máx. del conductor | máx. 57 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 200 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V |
Tensión de prueba | ≥ 3000 V |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 5 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 10 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 24 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 47 mm |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-25 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
PVC amarillo [540] | |
Peso del cable | 40 kg/km |
Número de polos | 4 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PVC amarillo [540] |
PVC amarillo 540 | |
Construcción del conductor cable de señales | 42x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 0,34 mm² (conductor de señales) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,45 mm ±0,05 mm |
Diámetro exterior del cable | 5,20 mm ±0,15 mm |
Envoltura exterior, material | PVC |
Envoltura exterior, color | amarillo |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PVC |
Conductor individual, color | marrón, blanco, azul, negro |
Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,23 mm (Aislamiento de conductor) |
≥ 0,76 mm (Envoltura exterior) | |
Cableado total | 4 conductores longitudinalmente trenzados |
Resistencia máx. del conductor | máx. 58 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 1 GΩ*km (a 20 °C) |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V (AC) |
Tensión de prueba | ≥ 3000 V |
Resistencia a las llamas | según UL-Style 2464 |
según UL 758/1581 FT1 | |
Resistencia al aceite | conforme a DIN EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-25 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
PVC amarillo 105 °C [542] | |
Peso del cable | 43 kg/km |
Número de polos | 4 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PVC amarillo 105 °C [542] |
PVC amarillo 105 °C 542 | |
Construcción del conductor cable de señales | 42x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 0,34 mm² (conductor de señales) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,55 mm ±0,05 mm |
Diámetro exterior del cable | 5,50 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PVC |
Envoltura exterior, color | amarillo |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PVC |
Conductor individual, color | marrón, blanco, azul, negro |
Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,38 mm (Aislamiento de conductor) |
≥ 0,76 mm (Envoltura exterior) | |
Cableado total | 4 conductores longitudinalmente trenzados |
Resistencia máx. del conductor | ≤ 58 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensión nominal Cable | ≤ 300 V |
Tensión de prueba | ≥ 3000 V |
Resistencia a las llamas | según UL-Style 2517 |
según UL VW1 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 105 °C (cable, disposición fija) |
PUR altamente flexible gris [800] | |
Observación | Debido a su envoltura exterior de gran robustez, este cable se pela en pasos de 5 cm. |
Peso del cable | 33,5 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Número de polos | 4 |
Apantallado | no |
Tipo de cable | PUR altamente flexible gris [800] |
PUR altamente flexible gris 800 | |
Construcción del conductor cable de señales | 42x 0,10 mm |
Línea de señales AWG | 22 |
Sección de línea | 4x 0,34 mm² (conductor de señales) |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,3 mm ±0,05 mm (conductor de señales) |
Diámetro exterior del cable | 4,80 mm ±0,2 mm |
Envoltura exterior, material | PUR |
Envoltura exterior, color | gris RAL 7001 |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Material Aislamiento de conductor | PP |
Conductor individual, color | marrón, blanco, azul, negro |
Cableado total | 4 conductores longitudinalmente trenzados |
Resistencia máx. del conductor | aprox. 53 Ω/km |
Resistencia de aislamiento | ≥ 20 MΩ*km |
Tensión nominal Cable | 300 V |
Tensión de prueba | 2000 V |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija | 4 x D |
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible | 7,5 x D |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 20 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 36 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 10000000, Radio de flexión: 7,5 x D, Trayecto de avance: 5 m, Velocidad de avance: 3,3 m/s, Aceleración: 5 m/s² |
Ciclos de flexión máx.: 15000000, Radio de flexión: 50 mm, Trayecto de avance: 0,9 m, Velocidad de avance: 5 m/s, Aceleración: 30 m/s² | |
Capacidad de carga dinámica (torsión) | Torsión: ±360 °/m, Ciclos de torsión: 1000000, Frecuencia de torsión: 35 Ciclos/minuto |
Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
Resistencia a las llamas | según UL 758/1581 FT2 |
Resistencia al aceite | según DIN EN 60811-2-1 |
Otras resistencias | buena resistencia a ácidos, álcalis y disolventes |
sin silicona | |
Características especiales | Envoltura de cable resistente a chispas de soldadura, reciclable, mate, sin adhesión, resistente a la abrasión, retardadora de llama y autoextinguible |
no contiene silicona ni cadmio | |
sin sustancias que disturban la humectación de pinturas | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
-25 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 90 °C (macho / hembra) |
Denominación de norma | Conector M12 |
Normas/disposiciones | IEC 61076-2-101 |
Código de artículo | 1697030 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | AF1CCA |
Página del catálogo | Página 194 (C-2-2019) |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | PL |
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |