VAL-MS-T1/T2 175/12.5/1+0
-
Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2
2801043
Descargador de corrientes de rayo / sobretensiones enchufable universal equipado con varistores para redes monofásicas de alimentación de corriente con N y PE comunes (sistema de 2 conductores: L1, PEN).
Detalles de producto
Tipo de producto | Combinación de descargadores |
Familia de productos | VALVETRAB MS |
Clase de ensayo IEC | I / II |
T1 / T2 | |
Tipo EN | T1 / T2 |
Sistema de alimentación de corriente IEC | TN-S |
TN-C | |
TT | |
Construcción | Módulo para carril de dos piezas enchufable |
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | óptico |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tensión nominal UN | 120 V AC |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Rosca de tornillo | M5 |
Par de apriete | 4,5 Nm |
Longitud de pelado | 16 mm |
Sección de conductor flexible | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Sección de conductor rígido | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Sección de conductor AWG | 15 ... 2 |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 17,5 mm |
Altura | 90 mm |
Profundidad | 77,5 mm |
Unidad de división | 1 UD |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Valor CTI del material | 600 |
Material aislante | PA 6.6/PBT |
Grupo de materiales | I |
Material carcasa | PA 6.6 |
PBT |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Pistas de protección | L-N |
L-PEN | |
Dirección de actuación | L-N / L-PEN |
Tensión nominal UN | 120 V AC (TN-C, TN-S) |
120 V AC (TT) | |
Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tensión constante máxima UC | 175 V AC |
Corriente de carga nominal IL | 80 A |
Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 800 µA |
Absorción de potencia standby PC | ≤ 140 mVA |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 12,5 kA |
Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs | 50 kA |
Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, carga | 6,25 As |
Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, energía específica | 39 kJ/Ω |
Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, corriente de pico Iimp | 12,5 kA |
Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 12,5 kA |
Corriente de descarga total ITotal (10/350) µs | 12,5 kA |
Resistencia al cortocircuito ISCCR | 25 kA |
Nivel de protección Up | ≤ 0,8 kV |
Tensión residual Ures | ≤ 0,8 kV (en In) |
≤ 1,5 kV (con 30 kA) | |
≤ 0,7 kV (con 10 kA) | |
≤ 0,6 kV (con 5 kA) | |
≤ 0,55 kV (con 3 kA) | |
Comportamiento TOV en UT | 208 V AC (5 s / modo estacionario) |
Tiempo de reacción tA | ≤ 25 ns |
Fusible general máximo en caso de cableado continuo V (mismo nivel) | 80 A (gG - 16 mm²) |
Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | 160 A (gG) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 (Solo si se emplean todos los puntos de embornaje) |
IP20 | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitud | ≤ 2000 m (s. n. m.) |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
Choques (en servicio) | 30g |
Vibración (en servicio) | 7,5g |
Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | |
Normas/especificaciones | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
Normas/disposiciones | IEC 61643-11 |
Observación | 2011 |
Normas/disposiciones | EN 61643-11 |
Observación | 2012 |
Tipo de montaje | Carril simétrico: 35 mm |
Código de artículo | 2801043 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | CL1151 |
GTIN | 4046356698160 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 168 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 168 g |
Número de tarifa arancelaria | 85363030 |
País de origen | DE |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
MPB F200X16/ 1GS - Puente para cableado 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Puente para cableado 2830443
-
MPB 18/4-12 - Puente para cableado 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Puente para cableado 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Puente para cableado 2809241
-
MPB 18/1-57 - Puente para cableado 2809238
-
MPB 18/1-12 - Puente para cableado 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Puente para cableado 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Puente para cableado 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Puente para cableado 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Puente para cableado 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Puente para cableado 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Puente para cableado 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marcador para bornes 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marcador para bornes 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 2809128
-
B-STIFT - Rotulador especial 1051993
-
DK-BIC-35 - Borne de paso 2749880
-
VAL-MS-T1/T2 175/12.5 ST - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 1/2 2800676
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago