FP 1,27/ 68-FWL-12/.../...
-
Clavija de enchufe IDC confeccionada
1010235
Clavija de enchufe IDC confeccionada, corriente asignada: 1,2 A, longitud de cable: Entrada libre (0,05 ... 0,95 m), Tipo de cable:Cable plano, Cable plano. Encontrará muestras preconfeccionadas en la pestaña "Accesorios".
Detalles de producto
| Tipo de producto | Clavija de enchufe IDC confeccionada |
| Familia de productos | FR 1,27/...-Cabling |
| Número de polos | 68 |
| Paso | 1,27 mm |
| Número de filas | 2 |
| Propiedades | |
| Corriente nominal IN | 1,2 A IEC 60512-5-2:2002-02 (a 20 °C 50 polos) |
| Resistencia de contacto | 10 mΩ |
| Tensión de prueba | 500 V AC IEC 60512-4-1:2003-05 |
| Nota sobre la aplicación | Tenga en cuenta la indicación de uso para la confección propia que se encuentran en el área de descargas. |
| Nota sobre documentación | En el Download Center están disponibles documentos actuales como los modelos 3D, los esquemas de las familias de productos, las hojas de características o los esquemas de embalaje. |
| Observación referente al funcionamiento | La tensión adicional en el funcionamiento se obtiene en función de la aplicación teniendo en cuenta las líneas de fuga y distancias de aislamiento en aire en el marco de los requisitos de aislamiento según IEC 60664-1. |
| Paso | 1,27 mm |
| Aplicación | |
| Desplazamiento del centro | ± 0,7 mm en eje longitudinal y transversal |
| Tolerancia angular | ± 4 ° en eje longitudinal |
| ± 2 ° en eje transversal | |
| Fuerzas al enchufar y desenchufar | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Número de ciclos | 500 |
| Fuerza al enchufar por polo aprox. | 0,5 N |
| Fuerza al desenchufar por polo aprox. | 0,5 N |
| Prueba térmica | Grupo de prueba C | |
| Especificación del ensayo | IEC 60512-5-2:2002-02 |
| Número de polos probado | 50 |
| Resistencia de aislamiento | |
| Especificación del ensayo | IEC 60512-3-1:2002-02 |
| Resistencia de aislamiento Polos contiguos | ≥ 10 GΩ |
| Ensayo de vibraciones | |
| Especificación del ensayo | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| Frecuencia | 10 - 2000 - 10 Hz |
| Velocidad de barrido | 1 octava/min |
| Amplitud | 1,5 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Aceleración | 20g (60,1 Hz ... 2000 Hz) |
| Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Prueba de durabilidad | |
| Especificación del ensayo | IEC 60512-9-1:2010-03 (conformidad) |
| Tensión de choque soportable a nivel del mar | 0,8 kV |
| Resistencia de contacto R1 | 10 mΩ |
| Resistencia de contacto R2 | 10 mΩ |
| Ciclos de enchufe | 500 |
| Resistencia de aislamiento Polos contiguos | ≥ 10 GΩ |
| Ensayo climático | |
| Especificación del ensayo | IEC 60512-11-7:2003-05 |
| Fatiga por corrosión | Método 1, 10 días |
| Tensión alterna soportable | 500 V AC |
| Choque | |
| Especificación del ensayo | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| Tipo de choque | Semisinusoidal |
| Aceleración | 50g |
| Duración del choque | 11 ms |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -55 °C ... 125 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
| Conexión 1 | |
| Material aislante | LCP |
| CTI según IEC 60112 | 175 |
| Longitud del cable | Entrada libre (0,05 ... 0,95 m) |
| Cable plano [PVC] | |
| Observación | Conductor identificador: rojo |
| UL AWM Style | 2678 |
| Apantallado | no |
| Tipo de cable | Cable plano [PVC] |
| Diseño de conductores | 68 x 7 x 0,102 mm |
| Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,10 mm |
| Línea de señales AWG | 30 |
| Sección de línea | 0,06 mm² |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 0,66 mm |
| Envoltura exterior, color | gris |
| Material Conductor | Conductor Cu estañado |
| Material Aislamiento de conductor | PVC |
| Paso | 0,635 mm |
| Resistencia máx. del conductor | ≤ 354 Ω/m |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 20 MΩ*km |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 1500 V |
| Resistencia a las llamas | UL VW-1 |
| Temperatura ambiente (colocación móvil) | -10 °C ... 105 °C |
| Temperatura ambiente (disposición) | -30 °C ... 105 °C |
| Código de artículo | 1010235 |
| Unidad de embalaje | 50 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 500 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | AAXPAA |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002638 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
Conectores placa a placa o cable a placa compactos y de muchos polos para diseños del equipo con ahorro de espacio
Posibilidad de pedido preconfeccionado: las clavijas de enchufe IDC con cable de cinta plana permiten un empleo inmediato en el equipo
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago