NS 15 PERF 500MM - Carril DIN perforado
1207645

Carril DIN perforado, según EN 60715, longitud: 500 mm, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, clase de montaje: Perfil estándar, color: plateado, Tolerancias dimensionales actuales:  Tolerancia del perfil por rebabas/bordes afilados = ±0,5 mm, Dimensión inicial = ±0,5 mm, Plantilla de taladradro = ±0,5 mm, Posición de los orificios = ±0,5 mm, Longitud mínima del carril DIN: Sin perforar: >20 mm, Perforado: >100 mm, Último troquelado por parte de Phoenix Contacto: <1750 mm

Detalles de producto








Productos compatibles