Carcasa pasamuros - DFK-MSTB 2,5/13-G
0707206

Carcasa pasamuros, sección nominal: 2,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, superficie contactos: Estaño, tipo de contacto: Macho, número de potenciales: 13, número de filas: 1, número de polos: 13, número de conexiones: 13, familia de artículos: DFK-MSTB 2,5/..-G, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión de soldadura/enchufe plano, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 9,3 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: sin, tipo de fijación: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, el accesorio con el código 5030172 solo es utilizable en combinación con MSTB 2,5/...ST y MSTBT 2,5/...ST.


Detalles de producto




Construcción Carcasa de base de paso al exterior
Línea de productos COMBICON Connectors M
Tipo de producto Carcasa pasamuros
Número de polos 13
Paso 5 mm
Número de conexiones 13
Número de filas 1
Brida de sujeción sin
Número de potenciales 13
Diseño del pin Disposición de pines lineal

Corriente nominal IN 12 A
Tensión nominal UN 320 V
Grado de polución 3
Tensión de dimensionamiento (III/3) 320 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) 4 kV
Tensión de dimensionamiento (III/2) 320 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) 4 kV

Tipo de montaje Montaje directo Montaje directo
Tipo de montaje Montaje directo
Attachment to feed-through panel
Par de apriete 0,3 Nm
Tornillo 0708263 DFK-MSTB SS para paredes de carcasa de hasta 6 mm de grosor

Datos del material - contacto
Observación Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material contacto Aleación de Cu
Características de la superficie estañado galvánicamente
Superficie de metal área de contacto (capa superior) Estaño (5 - 7 µm Sn)
Superficie de metal área de contacto (capa intermedia) Níquel (2 - 3 µm Ni)
Superficie de metal área de soldadura (capa superior) Estaño (5 - 7 µm Sn)
Superficie de metal área de soldadura (capa intermedia) Níquel (2 - 3 µm Ni)
Datos del material - carcasa
Color carcasa verde (6021)
Aislamiento PA
Grupo material aislante I
CTI según IEC 60112 600
Clase de combustibilidad según UL 94 V2

Observación referente al funcionamiento Según la norma DIN EN 61984, los conectores COMBICON son conectores sin potencia de conmutación (COC). En caso de un uso conforme a lo prescrito, estos no deben enchufarse ni desenchufarse bajo tensión ni bajo carga.

Esquema de dimensiones
Paso 5 mm
85 mm
Altura h 29,5 mm
Longitud l 17,5 mm
Altura total 20,2 mm
Longitud del pasador de soldadura P 9,3 mm

Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire |
Especificación del ensayo DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
Grupo material aislante I
Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3) 320 V
Tensión transitoria nominal (III/3) 4 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3) 3 mm
valor mínimo de línea de fuga (III/3) 4 mm
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2) 320 V
Tensión transitoria nominal (III/2) 4 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/2) 3 mm
valor mínimo de línea de fuga (III/2) 3 mm
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2) 630 V
Tensión transitoria nominal (II/2) 4 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (II/2) 3 mm
valor mínimo de línea de fuga (II/2) 3,2 mm

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio) -40 °C ... 100 °C (en función de la curva derating)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -40 °C ... 70 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) 30 % ... 70 %
Temperatura ambiente (montaje) -5 °C ... 100 °C

Tipo de embalaje empaquetado en caja

Tipo de embalaje empaquetado en caja

Código de artículo 0707206
Unidad de embalaje 50 Unidades
Cantidad mínima de pedido 50 Unidades
Clave de venta 05
Clave de producto AACWAA
Página del catálogo Página 352 (C-1-2013)
GTIN 4017918003975
Peso por unidad (incluido el embalaje) 12,94 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,747 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440402
ECLASS-10.0.1 27440402
ECLASS-11.0 27460201

ETIM

ETIM 8.0 EC002637

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

CSA

Approval ID: 13631
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
Usegroup B
300 V 15 A
Usegroup D
300 V 10 A

IECEE CB Scheme

Approval ID: DE1-60988-B1B2
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
250 V 12 A

EAC

Approval ID: B.01687

cULus Recognized

Approval ID: E60425-19931011
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
Usegroup B
300 V 15 A
Usegroup D
300 V 10 A

VDE Zeichengenehmigung

Approval ID: 40050648
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
250 V 12 A

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Sus ventajas

La conexión de cable en el lado interior del equipo permite un posicionamiento flexible del pasamuros
Libre elección: conexión por soldadura fija o conexión de enchufe plano normalizada
Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión