HC-STA-B24-HLFS-1TTM32-EL/...
-
Carcasa
1373266
Carcasa aérea B24, para brida longitudinal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 1, recta, 1x M32, altura: 60 mm, prensaestopas: sin, con color opcional del recubrimiento de polvo
Detalles de producto
| Generalidades | variante con recubrimiento de polvo o de color del artículo 1412789 HC-STA-B24-HLFS-1TTM32-EL-AL |
| Generalidades | para insertos de contactos HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
| Tipo de producto | Carcasa con bloqueo por brida |
| Tipo de carcasa | Carcasa aérea |
| Aplicación | Estándar |
| Diseño | B24 |
| Tipo de bloqueo | para brida longitudinal |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Tipo de atornillado | 1x M32 |
| Salida de cables | recta |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 44 mm |
| Altura | 60 mm |
| Longitud | 120 mm |
| Color | negro (RAL 9005) |
| Material carcasa | Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar |
| Material superficie de la carcasa | sin recubrimiento |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP66 |
| IP67 | |
| Índice de protección (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Resistencia a los golpes | IK08 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |
| Código de artículo | 1373266 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | AF7APB |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 240,8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 240,8 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Prensaestopas 1411166
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Prensaestopas 1411191
-
US-EMLP (20X9) CUS - Marcador de plástico 0830085
-
HC-B24-HCWS-PLR-BK - Tapa de protección 1346550
-
US-EMLP-HA (20X9) - Marcador de plástico 0830989
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241063
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago