HC-STA-B24-HLFD-1TTP29-EL/...
-
Carcasa
1373258
Carcasa aérea B24, para brida transversal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 1, recta, 1x Pg29, altura: 60 mm, prensaestopas: sin, con color opcional del recubrimiento de polvo
Detalles de producto
Generalidades | variante con recubrimiento de polvo o de color del artículo 1412782 HC-STA-B24-HLFD-1TTP29-EL-AL |
Generalidades | para insertos de contactos HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
Tipo de producto | Carcasa con bloqueo por brida |
Tipo de carcasa | Carcasa aérea |
Aplicación | Estándar |
Diseño | B24 |
Tipo de bloqueo | para brida transversal |
Número de salidas de cable | 1 |
Tipo de atornillado | 1x Pg29 |
Salida de cables | recta |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 44 mm |
Altura | 60 mm |
Longitud | 120 mm |
Color | negro (RAL 9005) |
Material carcasa | Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar |
Material superficie de la carcasa | sin recubrimiento |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP66 |
IP67 | |
Índice de protección (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Resistencia a los golpes | IK09 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |
Código de artículo | 1373258 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | AF7APB |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 229,4 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 229,4 g |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
G-INS-PG29-M68N-NNES-S - Prensaestopas 1411176
-
G-INSEC-PG29-M68N-NNES-S - Prensaestopas 1411201
-
US-EMLP (20X9) CUS - Marcador de plástico 0830085
-
HC-B24-HCWD-PLR-BK - Tapa de protección 1346552
-
US-EMLP-HA (20X9) - Marcador de plástico 0830989
-
WP-G HF IP66 PG29 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240893
-
WP-G HF IP69K PG29 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240879
-
WP-GA HF IP66 PG29 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240921
-
WP-GA HF IP69K PG29 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240907
-
WP-GR HF IP66 PG29 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240949
-
WP-GR HF IP69K PG29 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240935
-
WP-G PP HF PG29 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240993
-
WP-GT PP HF PG29 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241007
-
WP-G BRASS IP40 PG29 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241042
-
WP-GT BRASS PG29 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241028
-
WP-G BRASS IP65 PG29 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241056
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago