HC-STA-B10-SLWD-2SSM20-EL/.../...
-
Carcasa
1372791
Carcasa de superficie B10, con brida transversal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 2, lateral, 2x M20, altura: 54 mm, prensaestopas: sin, con color opcional del recubrimiento de polvo
Detalles de producto
Generalidades | variante con recubrimiento de polvo o de color del artículo 1412835 HC-STA-B10-SLWD-2SSM20-ELC-AL |
Generalidades | para insertos de contactos HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03 |
Tipo de producto | Carcasa con bloqueo por brida |
Tipo de carcasa | Carcasa de superficie |
Aplicación | Estándar |
Diseño | B10 |
Tipo de bloqueo | con brida transversal |
Número de salidas de cable | 2 |
Tipo de atornillado | 2x M20 |
Salida de cables | lateral |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 52 mm |
Altura | 54 mm |
Longitud | 92 mm |
Color | negro (RAL 9005) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 (Bloqueo) |
Material carcasa | Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar |
Material superficie de la carcasa | sin recubrimiento |
Material brida de bloqueo | PA |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP66 |
IP67 | |
Índice de protección (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Resistencia a los golpes | IK09 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |
Código de artículo | 1372791 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | AF7APB |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 211,4 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 211,4 g |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Prensaestopas 1411163
-
HC-M-KV-M20(1ASI) - Prensaestopas 1584017
-
HC-B10-SP-CBK - Junta perfilada 1411479
-
HC-STA-B10-24-DL-PLBK - Brida de la carcasa 1412886
-
HC-B10-BCFD-P-BK - Tapa de protección 1346527
-
HC-STA-B10-DC-PL - Tapa de protección 1421101
-
WP-G HF IP66 M20 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240898
-
WP-G HF IP69K M20 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240884
-
WP-GA HF IP66 M20 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240926
-
WP-GA HF IP69K M20 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240912
-
WP-GR HF IP66 M20 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240954
-
WP-GR HF IP69K M20 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240940
-
WP-G PP HF M20 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240998
-
WP-GT PP HF M20 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241012
-
WP-G BRASS IP40 M20 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241047
-
WP-GT BRASS M20 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241033
-
WP-G BRASS IP65 M20 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241061
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago