HC-STA-B10-HLFS-1STP16-EL/...
-
Carcasa
1372751
Carcasa aérea B10, para brida longitudinal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 1, lateral, 1x Pg16, altura: 57 mm, prensaestopas: sin, con color opcional del recubrimiento de polvo
Detalles de producto
Generalidades | variante con recubrimiento de polvo o de color del artículo 1412627 HC-STA-B10-HLFS-1STP16-EL-AL |
Generalidades | para insertos de contactos HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24, HV03 |
Tipo de producto | Carcasa con bloqueo por brida |
Tipo de carcasa | Carcasa aérea |
Aplicación | Estándar |
Diseño | B10 |
Tipo de bloqueo | para brida longitudinal |
Número de salidas de cable | 1 |
Tipo de atornillado | 1x Pg16 |
Salida de cables | lateral |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 44 mm |
Altura | 57 mm |
Longitud | 73 mm |
Color | negro (RAL 9005) |
Material carcasa | Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar |
Material superficie de la carcasa | sin recubrimiento |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP66 |
IP67 | |
Índice de protección (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Resistencia a los golpes | IK08 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |
Código de artículo | 1372751 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | AF7APB |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 151,8 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 151,8 g |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
G-INS-PG16-S68N-NNES-S - Prensaestopas 1411174
-
G-INSEC-PG16-S68N-NNES-S - Prensaestopas 1411199
-
US-EMLP (20X9) CUS - Marcador de plástico 0830085
-
HC-B10-HCWS-PLR-BK - Tapa de protección 1346528
-
US-EMLP-HA (20X9) - Marcador de plástico 0830989
-
WP-G HF IP66 PG16 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240891
-
WP-G HF IP69K PG16 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240877
-
WP-GA HF IP66 PG16 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240919
-
WP-GA HF IP69K PG16 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240905
-
WP-GR HF IP66 PG16 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240947
-
WP-GR HF IP69K PG16 BK - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240933
-
WP-G PP HF PG16 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3240991
-
WP-GT PP HF PG16 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241005
-
WP-G BRASS IP40 PG16 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241040
-
WP-GT BRASS PG16 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241026
-
WP-G BRASS IP65 PG16 - Conexión por tornillo para mangueras de protección 3241054
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago