SACC-DSIV-M12-NUT-9 THR PPI - Prensaestopas para carcasa
1249211

Prensaestopas para carcasa, Hembra de conexión, M12-Bloqueo interior Push-Pull, Conexión por soldadura THR, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Fácil integración de equipos mediante uniones atornilladas para puerto mecánicas con fijación por rosca
Montaje flexible de las placas de circuito impreso: conectores de dos piezas para la soldadura por ola y THR

Preguntas frecuentes


¿Qué ventajas ofrece el bloqueo Push-Pull en el M12?

Con el bloqueo Push-Pull, ya no es necesario atornillar. Esto permite ahorrar mucho tiempo al conectar los componentes de automatización. El manejo mejorado también permite crear una disposición más compacta de los conectores para equipos. Esto se co... Ver más

Con el bloqueo Push-Pull, ya no es necesario atornillar. Esto permite ahorrar mucho tiempo al conectar los componentes de automatización. El manejo mejorado también permite crear una disposición más compacta de los conectores para equipos. Esto se corresponde con la demanda de miniaturización y cableado rentable.

Ver menos

¿Cuánto tiempo puedo ahorrar con Push-Pull?

Al eliminar la necesidad de atornillar, se ahorra hasta un 80 % del tiempo de instalación. Si lo extrapolamos, de esta manera es posible obtener enormes potenciales de ahorro en el montaje.


¿Tienen los nuevos conectores la misma cualificación que los conectores estándar?

Los conectores macho Push-Pull se definen en la norma IEC 61076-2-010, una ampliación de la ya consolidada norma M12 con bloqueo por tornillo, en la que se basa. El único cambio con respecto a la reputada M12 es que se añade una ranura a la rosca M12... Ver más

Los conectores macho Push-Pull se definen en la norma IEC 61076-2-010, una ampliación de la ya consolidada norma M12 con bloqueo por tornillo, en la que se basa. El único cambio con respecto a la reputada M12 es que se añade una ranura a la rosca M12. Las propiedades, de eficacia probada, de la rosca completa M12 permanecen intalteradas. Las propiedades mecánicas y eléctricas también son idénticas.

Ver menos

¿Son compatibles los nuevos conectores para equipos Push-Pull con las versiones anteriores?

Sí, además del contorno Push-Pull, los conectores para equipos siguen teniendo una rosca. Esto permite enchufar y atornillar en campo tanto conectores de cables Push-Pull como conectores de cables estándar mediante tornillo.


Aún no existe en el mercado ningún conector de cables adecuado con una codificación específica. Aún así, ¿puedo seguir utilizando las carcasas Push-Pull en mi equipo?

Gracias a la compatibilidad con versiones anteriores, el equipo ya puede equiparse con conectores para equipos Push-Pull. De esta manera, el equipo ya está preparado para Push-Pull y puede enchufarse con un conector de cables estándar mediante tornil... Ver más

Gracias a la compatibilidad con versiones anteriores, el equipo ya puede equiparse con conectores para equipos Push-Pull. De esta manera, el equipo ya está preparado para Push-Pull y puede enchufarse con un conector de cables estándar mediante tornillo hasta que estén disponibles los conectores de cables.
Además, la gama ofrece el habitual sistema modular. Todos los soportes de contactos con codificación de señal pueden combinarse con las carcasas de señales.

Ver menos

Hasta ahora, era necesario montar una junta tórica para obtener la clase de protección IP67. ¿Cómo se coloca la nueva junta perfilada?

La junta perfilada está integrada en la carcasa Push-Pull y ya no es necesario montarla con posterioridad. Esto elimina un paso del proceso, lo que supone una gran ventaja en relación con el tiempo de montaje y la calidad.


¿Puedo utilizar también los insertos de contactos THR acodados con las carcasas Push-Pull?

Las nuevas carcasas son adecuadas para todas las codificaciones M12 THR (para insertos acodados y rectos).


¿Hay también disponibles carcasas de acero inoxidable?

Sí, hable con su responsable de ventas al respecto.