RC-0000000H000 - Carcasa para conector circular
1592833

Carcasa para conector circular, serie: RC, recto, Bloqueo por tornillo, M23, Anillo tórico axial, apantallado: sí, espesor de pared mín.: 0,8 mm, espesor de pared máx.: 6,5 mm, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del primer trimestre de 2027 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Detalles de producto








Productos compatibles