ME MAX 6,2 SP-TBUS 4-4 KMGY - Caja para electrónica
2869647

Caja para carril DIN, Caja completa, diseño alto, con opción TBUS, con conexión por resorte, anchura: 6,3 mm, altura: 93,1 mm, profundidad: 101,2 mm, color: gris claro (Similar RAL 7035), puenteado transversal: Conector de bus para carril DIN (opcional)

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Fácil montaje
Disponible en las anchuras de 6,2 mm ... 90 mm, ampliable modularmente
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN
Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia
Tapa frontal transparente giratoria