ME MAX 6,2 SC 4-4 BU - Caja para electrónica
2200555

Caja para carril DIN, Caja completa, diseño alto, con conexión por tornillo, anchura: 6,3 mm, altura: 93,1 mm, profundidad: 101,2 mm, color: azul (similar RAL 5015), puenteado transversal: sin conector de bus

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Fácil montaje
Disponible en las anchuras de 6,2 mm ... 90 mm, ampliable modularmente
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN
Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia
Tapa frontal transparente giratoria