ME MAX 22,5 FKDSO DEMO-SET - Set de carcasa
2200636

Caja para carril DIN, Set compuesto por una caja para electrónica, 2 bornas para placa de circuito impreso con conexión por resorte push-in y 2 tapones ciegos, con rendijas de ventilación, anchura: 22,6 mm, altura: 99 mm, profundidad: 113,65 mm, color: gris claro (similar RAL 7035), puenteado transversal: Conector de bus para carril DIN (opcional), número de polos conector transversal: 5

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Fácil montaje
Disponible en las anchuras de 6,2 mm ... 90 mm, ampliable modularmente
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN
Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia
Tapa frontal transparente giratoria