ST 2,5-PCBV/ 7-G-5,2 - Carcasa de base para placa de circuito impreso
1980530

Acoplamiento ST-COMBI, dirección de conexión perpendicular a la placa de circuito impreso, paso: 5,2 mm, número de polos: 7

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Las soluciones enchufables pueden realizarse continuamente desde carriles simétricos hasta aparatos con el mismo conector
La anchura de división de esta regleta de base está ajustada al conector COMBI