PC 6-16/ 7-G1F-10,16 BK
-
Carcasa de base para placa de circuito impreso
1104277
Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 16 mm2, color: negro, corriente nominal: 76 A (41 A en combinación con conector PC 6), tensión nominal (III/2): 1000 V, superficie de contacto: Ag, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 7, número de filas: 1, número de polos: 7, número de conexiones: 7, familia de artículos: PC 6-16/..-G1F, paso: 10,16 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 4,1 mm, número de pines de soldadura por potencial: 3, sistema enchufable: COMBICON PC 16, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: Bloqueo por tornillo, tipo de sujeción: Sujeción aérea (rosca), tipo de embalaje: empaquetado en caja
Detalles de producto
Tipo de producto | Carcasa base placa de circuito impreso |
Familia de productos | PC 6-16/..-G1F |
Línea de productos | COMBICON Connectors XL |
Número de polos | 7 |
Paso | 10,16 mm |
Número de conexiones | 7 |
Número de filas | 1 |
Número de potenciales | 7 |
Diseño del pin | Disposición de pines lineal |
Número de pines de soldadura por potencial | 3 |
Propiedades | |
Corriente nominal IN | 76 A (41 A en combinación con conector PC 6) |
Tensión nominal UN | 1000 V |
Resistencia de contacto | 0,3 mΩ |
Tensión de dimensionamiento (III/3) | 1000 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) | 8 kV |
Tensión de dimensionamiento (III/2) | 1000 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) | 8 kV |
Tensión nominal (II/2) | 1000 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2) | 6 kV |
Tipo de montaje | Soldadura por ola |
Diseño del pin | Disposición de pines lineal |
Brida | |
Par de apriete | 0,3 Nm ... 0,7 Nm |
Datos del material - contacto | |
Observación | Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Material contacto | Aleación de Cu |
Características de la superficie | plateado galvánicamente |
Superficie de metal área de contacto (capa superior) | Plata (4 - 8 µm Ag) |
Superficie de metal área de contacto (capa intermedia) | Níquel (2 - 4 µm Ni) |
Superficie de metal área de soldadura (capa superior) | Plata (4 - 8 µm Ag) |
Superficie de metal área de soldadura (capa intermedia) | Níquel (2 - 4 µm Ni) |
Datos del material - carcasa | |
Color (Carcasa) | negro (9005) |
Material aislante | PA |
Grupo material aislante | I |
CTI según IEC 60112 | 600 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12 | 850 |
Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2 | 125 °C |
Observación referente al funcionamiento | Según la norma DIN EN 61984, los conectores COMBICON son conectores sin potencia de conmutación (COC). En caso de un uso conforme a lo prescrito, estos no deben enchufarse ni desenchufarse bajo tensión ni bajo carga. |
Esquema de dimensiones |
|
Paso | 10,16 mm |
Anchura [w] | 88,88 mm |
Altura [h] | 17,5 mm |
Longitud [l] | 34 mm |
Altura total | 13,4 mm |
Longitud del pasador de soldadura [P] | 4,1 mm |
Dimensiones de patilla | 1 x 1,2 mm |
Diseño de las placas de circuito impreso | |
Diámetro orificio | 1,7 mm |
Examen visual | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Resultado | Prueba aprobada |
Examen dimensional | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Resultado | Prueba aprobada |
Resistencia de las rotulaciones | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Resultado | Prueba aprobada |
Polarización y codificación | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Resultado | Prueba aprobada |
Portacontactos usado | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
Portacontactos utilizado Exigencia >20 N |
Prueba aprobada |
Fuerzas al enchufar y desenchufar | |
Resultado | Prueba aprobada |
Número de ciclos | 50 |
Fuerza al enchufar por polo aprox. | 14 N |
Fuerza al desenchufar por polo aprox. | 12 N |
Prueba térmica | Grupo de prueba C | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Número de polos probado | 8 |
Resistencia de aislamiento | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Resistencia de aislamiento Polos contiguos | > 5 MΩ |
Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Grupo material aislante | I |
Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3) | 1000 V |
Tensión transitoria nominal (III/3) | 8 kV |
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3) | 8 mm |
valor mínimo de línea de fuga (III/3) | 12,5 mm |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2) | 1000 V |
Tensión transitoria nominal (III/2) | 8 kV |
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/2) | 8 mm |
valor mínimo de línea de fuga (III/2) | 8 mm |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2) | 1000 V |
Tensión transitoria nominal (II/2) | 6 kV |
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (II/2) | 5,5 mm |
valor mínimo de línea de fuga (II/2) | 5,5 mm |
Ensayo de vibraciones | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidad de barrido | 1 octava/min |
Amplitud | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Aceleración | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Prueba de durabilidad | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Tensión de choque soportable a nivel del mar | 9,8 kV |
Resistencia de contacto R1 | 0,3 mΩ |
Resistencia de contacto R2 | 0,3 mΩ |
Ciclos de enchufe | 50 |
Resistencia de aislamiento Polos contiguos | > 5 MΩ |
Ensayo climático | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Fatiga por corrosión | 0,2 dm3 SO2 en 300 dm3/40 °C/1 ciclo |
Esfuerzo térmico | 105 °C/168 h |
Tensión alterna soportable | 4,26 kV |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (en función de la curva derating) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
Código de artículo | 1104277 |
Unidad de embalaje | 50 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | AAESBB |
GTIN | 4055626970165 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 34,11 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 20,754 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366930 |
País de origen | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
DFK-PC 16-SS - Accesorios 1705449
-
SPC 16/ 7-STF-10,16 - Conector para placa de circuito impreso 1711420
-
TPC 16/ 7-STF-10,16 - Conector para placa de circuito impreso 1715303
-
PC 6/ 7-STF-10,16 - Conector para placa de circuito impreso 1913620
-
PC 16/ 7-STF-10,16 - Conector para placa de circuito impreso 1967508
Sus ventajas
El principio de montaje conocido permite el uso universal
Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago