cULus Recognized
ID de homologación: E60425-20240617Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
150 V | 8 A |
UL Recognized
ID de homologación: E118976-20240617Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 9,75 A |