RC-09P1N126300X
-
Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1240567
M23, Conect. enchuf. para apar. pared delant., serie: RC, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, Nº de polos: 8+1, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Macho, Copa de soldar, Anillo tórico axial, Espesor de pared mín.: 1 mm, Espesor de pared máx.: 4,5 mm, codificación: N, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)