M23-00000008002S-SIG
-
Carcasa para conector circular
1554099
Conector para cables, serie: M23 PRO Signal, recto, bloqueo rápido ONECLICK, apantallamiento: sí, nota: solo puede utilizarse en combinación con los insertos de contactos indicados en los accesorios; para las indicaciones de seguridad y las instrucciones de montaje, véase el artículo de referencia 1629165 (versión crimpada) o 1342206 (versión soldada)
Detalles de producto
| Indicación de pedido: | Los insertos de contactos deben pedirse por separado |
| Serie | M23 PRO Signal |
| Aplicación | Señal |
| Apantallado | sí |
| Prensaestopas Pg | sin |
| Material Junta | FKM |
| Construcción | recto |
| Carcasa | |
| Ejecución | Carcasa de conector para cables |
| Tipo de rosca | M23 |
| Construcción | recto |
| Tipo de bloqueo | Bloqueo rápido ONECLICK |
| Prensaestopas Pg | sin |
| Material (Carcasa) | GD-Zn |
| Índice de protección (insertado) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
| Junta | |
| Diámetro exterior del cable | 4 mm ... 8,5 mm |
| Material junta | FKM |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | 100 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (véase derating) |
| Altitud | 2000 m |
| Código de artículo | 1554099 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | ABRABE |
| GTIN | 4067923033023 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 96,44 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 96,44 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440224 |
| ECLASS-15.0 | 27440224 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003556 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
M23-12P1N8A0000 - Inserto de contactos 1554822
-
M23-12S2N8A0000 - Inserto de contactos 1554828
-
M23-12P2N8A0000 - Inserto de contactos 1554824
-
M23-17P1N8A0000 - Inserto de contactos 1554829
-
M23-17S1N8A0000 - Inserto de contactos 1554831
-
RC-06P1N8A0000 - Inserto de contactos 1593412
-
RC-06S1N8A0000 - Inserto de contactos 1594013
-
RC-07P1N8A0000 - Inserto de contactos 1594435
-
RC-07S1N8A0000 - Inserto de contactos 1594731
-
RC-09P1N8A0000 - Inserto de contactos 1595375
-
RC-09S1N8A0000 - Inserto de contactos 1596303
-
M23-1RS1N8A0000 - Inserto de contactos 1662906
-
M23-1RP1N8A0000 - Inserto de contactos 1662908
-
PROT-M23PRO-SG-IT-IP20 - Capuchón de plástico 1055744
-
PROT-M23PRO-SG-IT-IP67 - Capuchón de plástico 1055745
-
SF-Z0028 - Destornillador dinamométrico 1607456
-
SF-Z0027 - Llave de gancho 1607455
-
RC-06P1N120000X - Inserto de contactos 1240320
-
RC-06S1N120000X - Inserto de contactos 1240393
-
RC-07P1N120000X - Inserto de contactos 1240471
-
RC-07S1N120000X - Inserto de contactos 1240512
-
RC-09P1N120000X - Inserto de contactos 1240549
-
RC-09P2N120000X - Inserto de contactos 1240627
-
RC-09S1N120000X - Inserto de contactos 1240639
-
RC-09S2N120000X - Inserto de contactos 1240713
-
RC-12P1N120000X - Inserto de contactos 1240736
-
RC-12P2N120000X - Inserto de contactos 1240884
-
RC-12S1N120000X - Inserto de contactos 1240950
-
RC-12S2N120000X - Inserto de contactos 1241095
-
RC-17P1N120000X - Inserto de contactos 1241304
-
RC-17P2N120000X - Inserto de contactos 1241388
-
RC-17S1N120000X - Inserto de contactos 1241391
-
RC-17S2N120000X - Inserto de contactos 1241463
-
RC-19P1N120000X - Inserto de contactos 1241466
-
RC-19S1N120000X - Inserto de contactos 1241521
Buscado con frecuencia
- Conectores circulares de 4 polos
- Conectores circulares de 7 polos
- Conectores circulares de 12 polos
- Conectores macho M12, 17 polos
- Conectores circulares de 3 polos
- Conectores circulares de 8 polos
- Conectores circulares de 5 polos
- Conectores macho M12, 12 polos
- Conectores circulares de 6 polos
- Conectores circulares de 2 polos
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago